Contre-écrous UW avec dispositif de Verrouillage, Acier inoxydable

Contre-écrous UW avec dispositif de Verrouillage, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Résistance min. 350 N/mm 2 .
Insert de Verrouillage : Acier inoxydable.
Avec ces Écrous à créneaux, aucune Rondelles de blocage, Rainures de clavette ou Rondelles supplémentaire n'est nécessaire. Conçu pour un Assemblage facile. Construction sans entretien. Le filetage du Boulons doit être conforme à la qualité moyenne de la norme ISO 965.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65399430
65399432
65399434
65399437
65399440
65399444
65399448
65399453
65399458
65399462
65399465
65399468
65399471
65399472
65399473
65399475
65399480
65399485
65399490
65399495
65399499
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2-0,5
(mm)
d 3-0,5
(mm)
g -0,5
(mm)
b +/-0,2
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Largeur B
(mm)
Tol. B
(mm)
Faux-rond axial x
(mm)
Poids
(g)

54.53 €

1 Disponible 4 jours M 10 × 0,75181314.431.845.2+/-0,30.054.5

54.53 €

1 Disponible 4 jours M 12 × 1221718.431.845.4+/-0,30.058

54.53 €

1 Disponible 4 jours M 15 × 1252121.441.856.5+/-0,50.0512

61.24 €

1 Disponible 4 jours M 17 × 1282424.241.956.4+/-0,50.0513

66.35 €

1 Disponible 4 jours M 20 × 1322628.441.867.7+/-0,50.0523

76.64 €

1 Disponible 4 jours M 25 × 1,53832345279.1+/-0,50.0536

95.19 €

1 Disponible 4 jours M 30 × 1,54538415279.1+/-0,80.0545

137.86 €

1 Disponible 4 jours M 30 × 1,552444852810.2+/-0,80.0570

154.32 €

1 Disponible 4 jours M 40 × 1,558505362.5911.2+/-0,80.0595.0

182.09 €

1 Disponible 4 jours M 45 × 1,565566062.51012.5+/-1,00.05130

209.36 €

1 Disponible 4 jours M 50 × 1,570616562.51113.5+/-1,00.05160

242.30 €

1 Disponible 4 jours M 55 × 2756769731113.5+/-1,00.07185.0

328.20 €

1 Disponible 4 jours M 60 × 2807374731113.5+/-1,00.07190

556.92 €

1 Disponible 4 jours M 65 × 2857979731215.0+/-1,50.07235.0

562.48 €

1 Disponible 4 jours M 70 × 292858583.51215.0+/-1,50.07265.0

568.12 €

1 Disponible 4 jours M 75 × 298909183.51315.8+/-1,50.07320.0

596.52 €

1 Disponible 4 jours M 80 × 2105959883.51518.6+/-1,50.07430.0

721.33 €

1 Disponible 4 jours M 85 × 211010210383.51619.2+/-1,50.07495.0

885.25 €

1 Disponible 4 jours M 90 × 21201081121041620.3+/-1,50.07630.0

997.68 €

1 Disponible 4 jours M 95 × 21251131171041721.3+/-1,50.07725.0

1,152.24 €

1 Disponible 4 jours M 100 × 2130120221041822.3+/-1,50.07770.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface N/A

Assistance technique