Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65353000 |
65353200 |
65353400 |
65353700 |
65354000 |
65354400 |
65354800 |
65355300 |
65355800 |
65356200 |
65356500 |
65356800 |
65357100 |
65357300 |
65357400 |
65357600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | d 2 (mm) | d 3 (mm) | B (mm) | b (mm) | t (mm) | S (mm) | T (mm) | Couple max. du Boulons de sécurité T AS (Nm) | Faux-rond axial x (mm) | Charge axiale admissible (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK0 | M 10 × 0,75 | 20 | 16 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 9.8 | 16 | |
21.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK1 | M 12 × 1 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 11.8 | 18 | |
21.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK2 | M 15 × 1 | 25 | 21 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 14.6 | 21 | |
22.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 3 | M 17 × 1 | 28 | 24 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 19.6 | 27 | |
24.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 4 | M 20 × 1 | 32 | 28 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 24.0 | 30 | |
28.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 5 | M 25 × 1,5 | 38 | 34 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 31.5 | 30 | |
30.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 6 | M 30 × 1,5 | 45 | 41 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 36.5 | 60 | |
33.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK7 | M 35 × 1,5 | 52 | 48 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 50.0 | 70 | |
37.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 8 | M 40 × 1,5 | 58 | 53 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 62.0 | 110 | |
39.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 9 | M 45 × 1,5 | 65 | 60 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 78.0 | 140 | |
41.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK10 | M 50 × 1,5 | 70 | 65 | 15 | 6 | 2.5 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 180 | |
43.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 11 | M 55 × 2 | 75 | 69 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 190 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 12 | M 60 × 2 | 80 | 74 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 95.0 | 200 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 14 | M 70 × 2 | 92 | 85 | 14 | 8 | 3.5 | M 8 | 14 | 18 | 0.025 | 118.0 | 295 | |
49.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 15 | M 75 × 2 | 98 | 91 | 14 | 8 | 3.5 | M 8 | 14 | 18 | 0.025 | 134.0 | 330 | |
52.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | KMK 17 | M 85 × 2 | 110 | 103 | 18 | 8 | 3.5 | M 10 | 18 | 35 | 0.025 | 190 | 520 |
Loading...
Type | Contre-écrous avec rondelle frein à dent | Matériau | Acier | Traitement de surface | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
d 2(mm)
d 3(mm)
B(mm)
b(mm)
t(mm)
S(mm)
T(mm)
Couple max. du Boulons de sécurité T AS(Nm)
Faux-rond axial x(mm)
Charge axiale admissible(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles