Contre-écrous GUK avec Insert en Polyamide, autobloquants, Acier, zingué

Contre-écrous GUK avec Insert en Polyamide, autobloquants, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué, classe de Dureté 14 H.
Ces Ecrous à Fente autobloquants à filetage fin métrique sont utilisés pour la fixation de Stock ou comme écrous de réglage. Les filetages sont comme des contre-écrous DIN 981 respectivement DIN 1804. Veuillez noter le Distance de pas, spécifié dans la Taille de filetage d 1 .
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.
Température max. 100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65240100
65240200
65240300
65240400
65240500
65240600
65240700
65240800
65240900
65241000
65241100
65241200
65241300
65241400
65241500
65241600
65241700
65241800
65241900
65242000
65242100
65242200
65242300
65242400
65242500
65242600
65242700
65242800
65242900
65243000
65243100
65243200
65243300
65243400
65243500
65243600
65243700
65243800
65243900
65244000
65244100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h11
(mm)
d 3-0,5
(mm)
Largeur h max.
(mm)
m min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Faux-rond axial x
(mm)
Nombre de Ecrous Poids
(g)

1.24 €

1 Disponible 4 jours GUK0M 10 × 0,7518157.64.531.50.0446

1.20 €

1 Disponible 4 jours GUK0aM 10 × 118157.64.531.50.0446

1.24 €

1 Disponible 4 jours GUK1M 12 × 121187.64.531.50.0448

1.24 €

1 Disponible 4 jours GUK 1aM 12 × 1,521189.25.731.50.0448

1.38 €

1 Disponible 4 jours GUK1bM 14 × 1,5242110.76.041.50.04412

1.38 €

1 Disponible 4 jours GUK2M 15 × 124218.65.541.50.04411

1.54 €

1 Disponible 4 jours GUK2aM 16 × 1,5282410.76.0420.04418

1.54 €

1 Disponible 4 jours GUK3M 17 × 128248.75.5420.04417

2.15 €

1 Disponible 4 jours GUK 3aM 18 × 1,5282410.77.3420.04416

2.07 €

1 Disponible 4 jours GUK4M 20 × 132279.66.042.50.04424

2.23 €

1 Disponible 4 jours GUK4aM 20 × 1,532279.66.042.50.04424

2.67 €

1 Disponible 4 jours GUK4bM 22 × 1,5383312.77.052.50.04436

2.63 €

1 Disponible 4 jours GUK 4cM 24 × 1,5383310.76.252.50.04435

2.43 €

1 Disponible 4 jours GUK5M 25 × 1,5383310.56.552.50.04434

3.01 €

1 Disponible 4 jours GUK 5aM 28 × 1,5443811.26.9530.04445

2.84 €

1 Disponible 4 jours GUK6M 30 × 1,5443810.76.6530.04444

3.46 €

1 Disponible 4 jours GUK6aM 32 × 1,5504411.26.6530.04463

3.46 €

1 Disponible 4 jours GUK7M 35 × 1,5504411.37.0530.04461

3.87 €

1 Disponible 4 jours GUK7aM 38 × 1,5534712.26.6530.04467

4.00 €

1 Disponible 4 jours GUK8M 40 × 1,5565012.37.7630.04479

4.40 €

1 Disponible 4 jours GUK8aM 42 × 1,5625515.210.663.50.04497

4.40 €

1 Disponible 4 jours GUK9M 45 × 1,5625512.37.863.50.04494

4.77 €

1 Disponible 4 jours GUK9aM 48 × 1,5645713.79.163.50.044107

4.87 €

1 Disponible 4 jours GUK10M 50 × 1,5686112.98.163.50.044129

6.47 €

1 Disponible 4 jours Cours GUK 10aM 52 × 1,5756813.79.163.50.054163

6.51 €

1 Disponible 4 jours GUK 11aM 55 × 1,5756813.28.273.50.056158

6.29 €

1 Disponible 4 jours GUK11M 55 × 2756813.48.273.50.056158

7.26 €

1 Disponible 4 jours GUK12aM 60 × 1,5807313.28.273.50.056151

7.09 €

1 Disponible 4 jours GUK12M 60 × 2807313.48.273.50.056151

7.75 €

1 Disponible 4 jours GUK 13aM 65 × 1,5857714.58.9740.056182

7.47 €

1 Disponible 4 jours GUK13M 65 × 2857714.59.0740.056182

8.86 €

1 Disponible 4 jours GUK14aM 70 × 1,5928414.59.2840.056228

8.48 €

1 Disponible 4 jours GUK14M 70 × 2928414.59.2840.056228

9.67 €

1 Disponible 4 jours GUK 15aM 75 × 1,5988915.510.084.50.056268

9.17 €

1 Disponible 4 jours GUK15M 75 × 2988915.510.084.50.056268

11.41 €

1 Disponible 4 jours GUK16aM 80 × 1,51059616.511.2104.50.058338

10.96 €

1 Disponible 4 jours GUK16M 80 × 21059616.511.2104.50.058338

12.39 €

1 Disponible 4 jours GUK17M 85 × 211010017.512.11050.058388

14.46 €

1 Disponible 4 jours GUK18M 90 × 212011017.712.51050.058538

15.93 €

1 Disponible 4 jours GUK19M 95 × 212511518.713.51050.058585

17.09 €

1 Disponible 4 jours GUK20M 100 × 213012019.714.51050.058675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier Traitement de surface Zingage

Assistance technique