Contre-écrous GUK avec Insert en Polyamide, autobloquants, en Acier inoxydable

Contre-écrous GUK avec Insert en Polyamide, autobloquants, en Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Ces Ecrous à Fente autobloquants à filetage fin métrique sont utilisés pour la fixation de Stock ou comme écrous de réglage. Les filetages sont comme des contre-écrous DIN 981 respectivement DIN 1804. Veuillez noter le Distance de pas, spécifié dans la Taille de filetage d 1 .
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.
Température max. 100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65299401
65299402
65299403
65299406
65299408
65299410
65299413
65299414
65299416
65299417
65299418
65299419
65299420
65299422
65299423
65299424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2h11
(mm)
d 3-0,5
(mm)
Largeur h max.
(mm)
m min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Poids
(g)

3.15 €

1 Disponible 4 jours GUK0M 10 × 0,7518157.64.531.56

3.15 €

1 Disponible 4 jours GUK0aM 10 × 118157.64.531.56

3.15 €

1 Disponible 4 jours GUK1M 12 × 121187.64.531.58

3.06 €

1 Disponible 4 jours GUK2M 15 × 124218.65.541.511

4.20 €

1 Disponible 4 jours GUK3M 17 × 128248.75.54217

4.74 €

1 Disponible 4 jours GUK4M 20 × 132279.66.042.524

5.93 €

1 Disponible 4 jours GUK 4cM 24 × 1,5383310.76.252.535

5.93 €

1 Disponible 4 jours GUK5M 25 × 1,5383310.56.552.534

6.75 €

1 Disponible 4 jours GUK6M 30 × 1,5443810.76.65344

7.99 €

1 Disponible 4 jours GUK6aM 32 × 1,5504411.26.65363

7.99 €

1 Disponible 4 jours GUK7M 35 × 1,5504411.37.05361

8.84 €

1 Disponible 4 jours GUK7aM 38 × 1,5534712.26.65367

9.61 €

1 Disponible 4 jours GUK8M 40 × 1,5565012.37.76379

11.02 €

1 Disponible 4 jours GUK9M 45 × 1,5625512.37.863.594

11.85 €

1 Disponible 4 jours GUK9aM 48 × 1,5645713.79.163.5107

12.35 €

1 Disponible 4 jours GUK10M 50 × 1,5686112.98.163.5129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier (inoxydable, A2) Traitement de surface N/A
Faux-rond axial x(mm) 0.04 Nombre de Ecrous 4

Assistance technique