Contre-écrous DIN 981, Acier, zingué (Numéros de référence)

Contre-écrous DIN 981, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué.
Résistance min. 350 N/mm 2 .
Ces Ecrous sont utilisés pour les applications non sécurisées, à desserrage rapide, ou pour une connexion sûre avec une rondelle frein supplémentaire DIN 5406 (pour ces rondelles frein, une Rainure de clavette est nécessaire sur le filetage de l'arbre).
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65388630
65388632
65388634
65388637
65388638
65388639
65388640
65388641
65388642
65388643
65388644
65388645
65388646
65388647
65388648
65388650
65388651
65388652
65388653
65388654
65388655
65388656
65388657
65388658
65388659
65388662
65388665
65388668
65388671
65388673
65388675
65388678
65388680
65388683
65388685
65388687
65388690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Diamètre extérieur ø d 2
(mm)
ø d 3 min.
(mm)
d 3 min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Poids
(g)

2.24 €

1 Disponible 4 jours KM 0M 10 × 0,75-1813.5-3240.044

2.24 €

1 Disponible 4 jours KM 1M 12 × 1-2217-3240.047

2.24 €

1 Disponible 4 jours KM 2M 15 × 1-2521-4250.0410

2.30 €

1 Disponible 4 jours KM 3M 17 × 1-2824-4250.0413

25.11 €

1 Disponible 4 jours KM 21M 105 × 2140--126125180.05845

27.85 €

1 Disponible 4 jours KM 22M 110 × 2145--133125190.05965

2.40 €

1 Disponible 4 jours KM 4M 20 × 1-3226-4260.0419

30.51 €

1 Disponible 4 jours KM 23M 115 × 2150--137125190.051010

33.10 €

1 Disponible 4 jours KM 24M 120 × 2155--138125200.051080

36.13 €

1 Disponible 4 jours KM 25M 125 × 2160--148125210.061190

2.88 €

1 Disponible 4 jours KM 5M 25 × 1,5-3832-5270.0425

40.37 €

1 Disponible 4 jours KM 26M 130 × 2165--149125210.061250

44.08 €

1 Disponible 4 jours KM 27M 135 × 2175--160146220.061550

47.74 €

1 Disponible 4 jours KM 28M 140 × 2180--160146220.061560

3.28 €

1 Disponible 4 jours KM 6M 30 × 1,5-4538-5270.0443

55.84 €

1 Disponible 4 jours KM 30M 150 × 2195--171146240.062030

61.71 €

1 Disponible 4 jours KM 31M 155 × 3200--182167250.062300

65.58 €

1 Disponible 4 jours KM 32M 160 × 3210--182167250.062590

3.83 €

1 Disponible 4 jours KM 7M 35 × 1,5-5244-5280.0453

68.80 €

1 Disponible 4 jours KM 33M 165 × 3210--193167260.062700

74.52 €

1 Disponible 4 jours KM 34M 170 × 3220--193167260.062800

82.51 €

1 Disponible 4 jours KM 36M 180 × 3230--203188270.063070

92.91 €

1 Disponible 4 jours KM 38M 190 × 3240--214188280.063390

4.44 €

1 Disponible 4 jours KM 8M 40 × 1,5-5850-62.590.0485

102.49 €

1 Disponible 4 jours KM 40M 200 × 3250--226188290.063690

4.97 €

1 Disponible 4 jours KM 9M 45 × 1,5-6556-62.5100.04119

5.35 €

1 Disponible 4 jours KM 10M 50 × 1,5-7061-62.5110.04148

5.90 €

1 Disponible 4 jours KM 11M 55 × 2-7567-73110.05158

6.72 €

1 Disponible 4 jours KM 12M 60 × 2-8073-73110.05174

7.55 €

1 Disponible 4 jours KM 13M 65 × 2-8579-73120.05203

9.26 €

1 Disponible 4 jours KM 14M 70 × 2-9285-83.5120.05242

10.03 €

1 Disponible 4 jours KM 15M 75 × 2-9890-83.5130.05298

12.84 €

1 Disponible 4 jours KM 16M 80 × 2-10595-83.5150.05400

15.61 €

1 Disponible 4 jours KM 17M 85 × 2-110102-83.5160.05451

19.02 €

1 Disponible 4 jours KM 18M 90 × 2-120108-104160.05556

22.56 €

1 Disponible 4 jours KM 19M 95 × 2-125113-104170.05658

26.58 €

1 Disponible 4 jours KM 20M 100 × 2-130120-104180.05698

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Matériau Acier Traitement de surface Zingage

Assistance technique