Contre-écrous DIN 981, Acier inoxydable

Contre-écrous DIN 981, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Résistance min. 350 N/mm 2 .
Ces Ecrous sont utilisés pour les applications non sécurisées, à desserrage rapide, ou pour une connexion sûre avec une rondelle frein supplémentaire DIN 5406 (pour ces rondelles frein, une Rainure de clavette est nécessaire sur le filetage de l'arbre).
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65399630
65399632
65399634
65399637
65399640
65399644
65399648
65399653
65399658
65399662
65399665
65399668
65399671
65399673
65399675
65399678
65399680
65399683
65399685
65399687
65399690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur ø d 2
(mm)
ø d 3 min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Poids
(g)

6.64 €

1 Disponible 4 jours KM 0M 10 × 0,751813.53240.044

6.71 €

1 Disponible 4 jours KM 1M 12 × 122173240.047

6.68 €

1 Disponible 4 jours KM 2M 15 × 125214250.0410

6.63 €

1 Disponible 4 jours KM 3M 17 × 128244250.0413

7.64 €

1 Disponible 4 jours KM 4M 20 × 132264260.0419

8.95 €

1 Disponible 4 jours KM 5M 25 × 1,538325270.0425

9.61 €

1 Disponible 4 jours KM 6M 30 × 1,545385270.0443

12.08 €

1 Disponible 4 jours KM 7M 35 × 1,552445280.0453

16.39 €

1 Disponible 4 jours KM 8M 40 × 1,5585062.590.0485

19.86 €

1 Disponible 4 jours KM 9M 45 × 1,5655662.5100.04119

23.44 €

1 Disponible 4 jours KM 10M 50 × 1,5706162.5110.04148

27.09 €

1 Disponible 4 jours KM 11M 55 × 2756773110.05158

29.59 €

1 Disponible 4 jours KM 12M 60 × 2807373110.05174

37.92 €

1 Disponible 4 jours KM 13M 65 × 2857973120.05203

42.44 €

1 Disponible 4 jours KM 14M 70 × 2928583.5120.05242

45.85 €

1 Disponible 4 jours KM 15M 75 × 2989083.5130.05287

56.39 €

1 Disponible 4 jours KM 16M 80 × 21059583.5150.05237

64.99 €

1 Disponible 4 jours KM 17M 85 × 211010283.5160.05451

78.89 €

1 Disponible 4 jours KM 18M 90 × 2120108104160.05556

85.54 €

1 Disponible 4 jours KM 19M 95 × 2125113104170.05658

101.39 €

1 Disponible 4 jours KM 20M 100 × 2130120104180.05698

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface N/A

Assistance technique