Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage x Distance de pas d 1 (mm) | Diamètre extérieur d 2h12 (mm) | d 3 (mm) | B h11 (mm) | b (mm) | t min. (mm) | x (mm) | Nombre de fentes | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 × 1 | 125 | 116 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 299 | |
3.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 × 1,5 | 20 | 16 | 5 | 4.5 | 1.8 | 0.04 | 4 | 7 | |
4.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 14 × 1,5 | 22 | 18 | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.04 | 4 | 10 | |
4.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 × 1,5 | 24 | 20 | 6 | 4.5 | 1.8 | 0.04 | 4 | 11 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 18 × 1,5 | 28 | 23 | 6 | 5.5 | 2.3 | 0.04 | 4 | 16 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 × 1,5 | 30 | 25 | 6 | 5.5 | 2.3 | 0.04 | 4 | 17 | |
5.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 22 × 1,5 | 32 | 27 | 6 | 5.5 | 2.3 | 0.04 | 4 | 19 | |
5.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 × 1,5 | 36 | 30 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.04 | 4 | 28 | |
5.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 26 × 1,5 | 38 | 32 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.04 | 4 | 30 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 28 × 1,5 | 40 | 34 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.04 | 4 | 32 | |
6.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 × 1,5 | 42 | 36 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.04 | 4 | 35 | |
6.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 32 × 1,5 | 44 | 38 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.04 | 4 | 37 | |
7.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 35 × 1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3.3 | 0.04 | 4 | 52 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 38 × 1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3.3 | 0.04 | 4 | 51 | |
10.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 × 1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3.3 | 0.04 | 4 | 60 | |
11.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 42 × 1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3.3 | 0.04 | 4 | 63 | |
12.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 45 × 1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3.8 | 0.04 | 4 | 75 | |
14.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 48 × 1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3.8 | 0.04 | 6 | 70 | |
15.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 × 1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3.8 | 0.04 | 6 | 75 | |
16.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 52 × 1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3.8 | 0.04 | 6 | 84 | |
17.56 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 55 × 1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3.8 | 0.05 | 6 | 88 | |
19.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 × 1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3.8 | 0.05 | 6 | 106 | |
20.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 65 × 1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 123 | |
23.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 70 × 1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 132 | |
27.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 75 × 1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 142 | |
31.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 80 × 1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 169 | |
35.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 85 × 1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 180 | |
39.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 90 × 1,5 | 108 | 99 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 230 | |
41.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 95 × 1,5 | 112 | 103 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 229 | |
45.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 100 × 1,5 | 118 | 109 | 10 | 11 | 4.3 | 0.05 | 6 | 256 |
Loading...
Type | Contre-écrou | Matériau | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille de filetage x Distance de pas d 1(mm)
Diamètre extérieur d 2 h12(mm)
d 3(mm)
B h11(mm)
b(mm)
t min.(mm)
x(mm)
Nombre de fentes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles