Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65468906V |
65468908V |
65468910V |
65468911V |
65468912V |
65468914V |
65468916V |
65468919V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale (mm) | Taille nominale (pouce) | Largeur intérieure b 1 (mm) | Diamètre du Boulons d 4 (mm) | Hauteur intérieure h 1 (mm) | Limite de charge de Travail (WLL) (kg) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 1/4 | 12 | 6 | 24 | 100 | 30 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 5/16 | 16 | 8 | 32 | 200 | 70 | |
2.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 3/8 | 20 | 10 | 40 | 320 | 130 | |
2.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 7/16 | 22 | 11 | 44 | 400 | 170 | |
3.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 1/2 | 24 | 12 | 48 | 500 | 240 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 9/16 | 28 | 14 | 56 | 600 | 350 | |
6.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 5/8 | 32 | 16 | 64 | 800 | 500 | |
11.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 3/4 | 38 | 19 | 74 | 1100 | 800 |
Loading...
Type | Manilles | Matériau | Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale(mm)
Taille nominale(pouce)
Largeur intérieure b 1(mm)
Diamètre du Boulons d 4(mm)
Hauteur intérieure h 1(mm)
Limite de charge de Travail (WLL)(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles