Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de précision | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571.05 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 2 | 400 x 250 x 50 | 15 | |||
1,350.00 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 2 | 400 x 400 x 50 | 25 | |||
1,202.63 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 2 | 630 x 400 x 70 | 53 | |||
1,764.47 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 2 | 630 x 630 x 70 | 83 | |||
2,581.58 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 2 | 1000 x 630 x 100 | 189 | |||
3,961.84 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 2 | 1000 x 1000 x 100 | 300 | |||
4,996.05 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 2 | 1200 x 800 x 160 | 460 | |||
5,159.21 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 2 | 1600 x 1000 x 160 | 768 | |||
7,783.75 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 2 | 2000 x 1000 x 220 | 1320 | |||
597.37 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 1 | 400 x 250 x 50 | 15 | |||
930.26 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 1 | 400 x 400 x 50 | 25 | |||
1,212.50 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 1 | 630 x 400 x 70 | 53 | |||
1,778.75 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 1 | 630 x 630 x 70 | 83 | |||
2,652.50 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 1 | 1000 x 630 x 100 | 189 | |||
4,306.58 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 1 | 1000 x 1000 x 100 | 300 | |||
5,468.42 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 1 | 1200 x 800 x 160 | 460 | |||
4,975.00 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 1 | 1600 x 1000 x 160 | 768 | |||
8,940.79 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 1 | 2000 x 1000 x 220 | 1320 | |||
560.00 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 250 x 50 | 15 | |||
922.37 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 400 x 50 | 25 | |||
1,203.75 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 400 x 70 | 53 | |||
2,047.37 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 630 x 70 | 83 | |||
2,686.25 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 630 x 100 | 189 | |||
4,366.25 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 1000 x 100 | 300 | |||
5,418.42 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1200 x 800 x 160 | 460 | |||
5,582.89 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1600 x 1000 x 160 | 768 | |||
8,471.25 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 2000 x 1000 x 220 | 1320 | |||
712.50 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 250 x 50 | 15 | |||
1,182.89 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 400 x 50 | 25 | |||
1,555.00 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 400 x 70 | 53 | |||
2,652.63 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 630 x 70 | 83 | |||
3,613.75 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 630 x 100 | 189 | |||
5,952.63 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 1000 x 100 | 300 | |||
7,005.26 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1200 x 800 x 160 | 460 | |||
7,101.32 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1600 x 1000 x 160 | 768 | |||
11,359.21 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 2000 x 1000 x 220 | 1320 | |||
1,518.75 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 630 x 140 | 265 | |||
5,046.25 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 1000 x 1000 x 160 | 450 | |||
3,536.25 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 1200 x 800 x 160 | 461 | |||
9,051.25 € | 1 | 60 jours | DIN 876 classe 0 | 1600 x 1000 x 180 | 1000 | |||
19,282.89 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 2000 x 1000 x 220 | 1500 | |||
275.00 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 250 x 60 | 18 | |||
450.00 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 400 x 400 x 60 | 40 | |||
691.25 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 400 x 80 | 61 | |||
1,719.74 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 630 x 630 x 100 | 25 | |||
1,198.75 € | 1 | 5 jours | DIN 876 classe 0 | 800 x 500 x 100 | 120 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Niveau de précision
Dimensions(mm)
Poids(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles