Bloc de serrage

Bloc de serrage
Bloc de maintien RG opti-round. Pour reçevoir les Eléments du système comme par exemple une broche ou une broche excentrée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K550213
K550968
K550969
K550977
K550984
K550985
K551338
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description Hauteur 1
(mm)
Longueur 1
(mm)
Poids
(g)
Ligne de produit: Rayon
(mm)
Unités

159.87 €

1 5 jours Bloc de maintien orientable GKD, série Opti-Fix.Pour recevoir des éléments type broche, axe...Se connecte sur un rail rectiligne.451520opti-fixR851

148.03 €

1 60 jours Bloc de maintien RG opti-round. Pour reçevoir les Eléments du système comme par exemple une broche ou une broche excentrée.454370opti-fixR851

100.66 €

1 5 jours Bloc de maintien RK opti-round. Pour reçevoir les éléments du système comme une broche ou une broche excentrée.451520opti-fixR851

177.63 €

1 60 jours Bloc de maintien vertical RKD orientable opti-round. Pour reçevoir les Eléments du système comme une broche ou une broche excentrée.451525opti-fixR851

143.29 €

1 5 jours Bloc de maintien vertical large GG série opti-fix.Pour recevoir des éléments type broche, axe...Se connecte sur un rail rectiligne.454325opti-fixR851

92.37 €

1 5 jours Bloc de maintien vertical large GG série opti-fix.Pour recevoir des éléments type broche, axe...Se connecte sur un rail rectiligne.451525opti-fixR851

95.92 €

1 60 jours Adaptateur pour vé à 120° K551018 - 25 x 15 X 29 mm. Se fixe sur un rail de guidage.2920----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur 1(mm) 15

Assistance technique