Éclairage LED circulaire pour PJ-H30

Éclairage LED circulaire pour PJ-H30
La lumière d'éclairage LED peut accentuer le contraste des images projetées de la pièce, offrant ainsi une observation stéréoscopique nette.L'image projetée peut être observée avec une reproductibilité élevée des couleurs, ce qui n'est jamais réalisé par l'éclairage halogène existant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

172-501

Référence pièce
172-501
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,434.21 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type léger Lumière visible Couleur émise Blanc Consommation d'énergie(W) 12 V/17,4 W (Câble d'alimentation "Réf O2ZAAO21" à commander séparément).
Additional Spec Pour objectif 10X (avec monture C) et objectif 20X Modèles compatibles PJ-H30 (10x Projection Lens with C mount, Projection lens 10x and 20x) Angle d'éclairage(degree) 52
Source d'éclairage: LED blanche Durée de vie éclairage LED 30.000 H Modèle Éclairage LED circulaire pour PJ-H30

Vous vous trouvez sur la page de Éclairage LED circulaire pour PJ-H30, le numéro d'article est le suivant: 172-501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 172-501.

Assistance technique