Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
378-824-16 |
378-826-15 |
378-864-15 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mass (g) | Corrected Wave Length (nm) | Field of View When Using a Digital Camera with 1/2 inch Chip Size (mm) | Field of View When Using ø24 mm Eyepiece (mm) | Magnification | Model | Working Distance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,631.58 € | 1 | 60 jours | 300 | - | 0,24 x 0,32 | ø1,2 | 20x | M Plan Apo NIR 20X | - | |||
3,473.68 € | 1 | 60 jours | 335 | 480-1800 | 0,05 x 0,06 | ø0,24 | 100x | M Plan Apo NIR 100X | Dans l'air : 12 mm | |||
11,763.16 € | 1 | 60 jours | 490 | - | 0,05 x 0,06 | ø0,24 | 100x | M Plan Apo NIR HR 100X | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Mass(g)
Corrected Wave Length(nm)
Field of View When Using a Digital Camera with 1/2 inch Chip Size(mm)
Field of View When Using ø24 mm Eyepiece(mm)
Magnification
Model
Working Distance(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles