Caméra HDMI 4K, boîtier plat, caméra à monture C

Caméra HDMI 4K, boîtier plat, caméra à monture C
Caméra 4K haute définition pour microscope
Caméra pour microscope avec de nombreuses fonctionnalités avancées.
Le H4KFWSD08DPX produit des images haute résolution avec des couleurs naturelles adaptées aux applications de médecine, physiologie, pathologie...
Les utilisateurs peuvent profiter d'un fonctionnement à l'écran convivial qui améliore l'évaluation des échantillons, la mesure et facilitant les collaborations efficaces.
Pour des applications plus avancées, l'utilisateur a la possibilité de connecter l'appareil photo à un PV via USB 3.0, GE ou Wifi et d'utiliser DeltaPix InSight afin d'effectuer une analyse plus approfondie.
De plus, cet appareil photo offre une toute nouvelle plate-forme pour les applications éducatives car il peut diffuser la vidéo sur les smartphones Android, ce qui facilite le partage d'images et de vidéo.
Avantages
- Interface USB 3.0, Wi-FI, HDMI et GE
- Grand capteur Exmor rétro-éclairé Sony
- Résolution 3840 x 2160 pixels
- Vitesse d'image en direct de 60 fps en pleine résolution (HDMI)
- Enregistrement vidéo 4K intégré 
- Mesure d'avance intégrée
- Langue : français, anglais, allemand, italien
- Application Android téléchargeable gratuitement DeltaPix Insight Basic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

63AAA516

Référence pièce
63AAA516
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,565.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Caméra HDMI 4K, boîtier plat, caméra à monture C, le numéro d'article est le suivant: 63AAA516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63AAA516.

Assistance technique