Plaque sinus de précision

Plaque sinus de précision
En alliage d'acier trempé et finement rodé.
Axe de palier et rouleau d'appui trempés et rectifiés.
Le dispositif de serrage peut être verrouillé dans n'importe quelle position angulaire.
Réglage angulaire de haute précision par cales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
930-626
930-627
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Remarques

5,350.26 €

1 5 jours 7,6Avec fixations M6

9,315.00 €

1 5 jours --

Loading...

  1. 1

Informations de base

Parallélisme(mm) 0,002 / 100 Ecart angulaire à 45°(inch) ±15 Perpendicularité(mm) 0,005 / 100

Assistance technique