Règle en verre à faible expansion, Insp. Cert.

Règle en verre à faible expansion, Insp. Cert.
Règles en verre haute précision issues de la technologie de pointe mise au point par Mitutoyo pour la fabrication des codeurs optiques linéaires.Précision élevée garantie pour une utilisation comme étalon dans les applications d’étalonnage de règles graduées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
182-501-50
182-502-50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Capacité
(mm)

6,305.26 €

1 60 jours 0,750 - 250

11,780.26 €

1 60 jours 1,80 - 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (0,5+L/1000) µmL = longueur mesurée (mm) Lecture(mm) 1 Unité de mesure Métrique
Matériau Verre à faible coefficient de dilatation Coefficient de dilatation thermique (0±0,02)x10-6/K Epaisseur du trait de graduation(µm) 4

Assistance technique