Élément de raccordement, polyamide (80850-91)

Élément de raccordement, polyamide (80850-91)
· Kit pour point fixe et point mobile

· Facile à monter et à entretenir

· Conception stable, durée de vie importante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80850-91-45100
80850-91-45150
80850-91-45200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
Assorti à A
(mm)
A1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

44.10 €

1 4 jours 10080850-90-45100...1131260.2882

44.10 €

1 4 jours 15080850-90-45150...1631760.3265

44.10 €

1 4 jours 20080850-90-45200...2132260.3825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base polyamide Désignation Élément de raccordement H=Hauteur(mm) 45
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique