Élément de raccordement, polyamide (80850-21)

Élément de raccordement, polyamide (80850-21)
· Kit pour point fixe et point mobile

· Facile à monter et à entretenir

· Conception stable, durée de vie importante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80850-21-25040
80850-21-25060
80850-21-25103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
Assorti à B2
(mm)
A
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

8.49 €

1 4 jours 4080850-20-25040...61510.1112

9.05 €

1 4 jours 6080850-20-25060...81710.1184

10.42 €

1 4 jours 10380850-20-25103...1241140.1376

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base polyamide Désignation Élément de raccordement H=Hauteur(mm) 25
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique