Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 45 mm, ouverture des deux côtés (80850-90)

Chaînes porte-câbles en plastique hauteur intérieure 45 mm, ouverture des deux côtés (80850-90)
· Chaîne en plastique avec résistance élevée à la torsion

· Convient pour les courses d'approche longues

· Ouverture dans le rayon interne et externe.

· Raccourcissement/allogement rapides possibles

· Entretien réduit

· Résiste aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80850-90-451001003
80850-90-451001503
80850-90-451002003
80850-90-451501003
80850-90-451501503
80850-90-451502003
80850-90-452001003
80850-90-452001503
80850-90-452002003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1=Largeur
(mm)
E
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Élément de fixation Serre-câble Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

110.83 €

1 4 jours 10012226445020010080850-91-4510080850-93-451001.96001.87

110.83 €

1 4 jours 10012236460525015080850-91-4510080850-93-451001.94001.87

110.83 €

1 4 jours 10012246476530020080850-91-4510080850-93-451001.95001.87

113.89 €

1 4 jours 15017226445020010080850-91-45115080850-93-451502.23002.13

113.89 €

1 4 jours 15017236460525015080850-91-45115080850-93-451502.20002.13

113.89 €

1 4 jours 15017246476530020080850-91-45115080850-93-451502.21002.13

118.06 €

1 4 jours 20022226445020010080850-91-45120080850-93-452002.64002.39

118.06 €

1 4 jours 20022236460525015080850-91-45120080850-93-452002.61002.39

118.06 €

1 4 jours 20022246476530020080850-91-45120080850-93-452002.62002.39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme carrée Matière du corps de base Polyamide Désignation Chaîne porte-câbles
Finition 1 Ouverture des deux côtés L=Longueur(mm) 1005 H=Hauteur(mm) 45
H1=Hauteur(mm) 64 G=Nombre d'éléments(mm) 15 Séparateur 80850-92-45
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique