Chaîne porte-câbles ouverture dans le rayon interne, polyamide (80850-30)

Chaîne porte-câbles ouverture dans le rayon interne, polyamide (80850-30)
· Chaîne en plastique avec résistance élevée à la torsion

· Convient pour les courses d'approche longues

· Ouverture dans le rayon interne.

· Raccourcissement/allogement rapides possibles

· Résiste aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80850-30-350760651
80850-30-350761001
80850-30-350761501
80850-30-351030651
80850-30-351031001
80850-30-351031501
80850-30-351500651
80850-30-351501001
80850-30-351501501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E
(mm)
R
(mm)
N
(mm)
M
(mm)
Élément de fixation B=Largeur
(mm)
B1=Largeur
(mm)
Serre-câble Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

76.99 €

1 4 jours 1806516931080850-31-350767692.580850-33-350761.25001.22

76.99 €

1 4 jours 25010020442080850-31-350767692.580850-33-350761.23001.22

76.99 €

1 4 jours 35015025458080850-31-350767692.580850-33-350761.22001.22

80.84 €

1 4 jours 1806516931080850-31-35103103119.580850-33-351031.30001.32

80.84 €

1 4 jours 25010020442080850-31-35103103119.580850-33-351031.34001.32

80.84 €

1 4 jours 35015025458080850-31-35103103119.580850-33-351031.33001.32

84.81 €

1 4 jours 1806516931080850-31-35150150166.580850-33-351501.51001.5

84.81 €

1 4 jours 25010020442080850-31-35150150166.580850-33-351501.48001.5

84.81 €

1 4 jours 35015025458080850-31-35150150166.580850-33-351501.48001.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur(mm) 1040 Finition 1 ouverture dans le rayon interne Matière du corps de base polyamide
Désignation chaîne porte-câbles G=Nombre d'éléments(mm) 20 H=Hauteur(mm) 35
H1=Hauteur(mm) 50 Séparateur 80850-32-35 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique