Chaîne porte-câbles ouverture dans le rayon interne, polyamide (80850-20)

Chaîne porte-câbles ouverture dans le rayon interne, polyamide (80850-20)
· Chaîne en plastique avec résistance élevée à la torsion

· Convient pour les courses d'approche longues

· Ouverture dans le rayon interne.

· Raccourcissement/allogement rapides possibles

· Entretien réduit

· Résiste aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80850-20-250400501
80850-20-250400751
80850-20-250401001
80850-20-250600501
80850-20-250600751
80850-20-250601001
80850-20-251030501
80850-20-251030751
80850-20-251031001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
E
(mm)
R
(mm)
N
(mm)
M
(mm)
Élément de fixation B=Largeur
(mm)
B1=Largeur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

60.21 €

1 4 jours 1385011525080850-21-2504040570.81550.9

60.21 €

1 4 jours 1887514032580850-21-2504040570.82940.9

60.21 €

1 4 jours 23810016540580850-21-2504040570.83630.9

61.12 €

1 4 jours 1385011525080850-21-2506060770.89870.95

61.12 €

1 4 jours 1887514032580850-21-2506060770.91090.95

61.12 €

1 4 jours 23810016540580850-21-2506060770.92170.95

63.65 €

1 4 jours 1385011525080850-21-251031031201.09001.15

63.65 €

1 4 jours 1887514032580850-21-251031031201.10001.15

63.65 €

1 4 jours 23810016540580850-21-251031031201.18001.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur(mm) 990 Finition 1 ouverture dans le rayon interne Matière du corps de base polyamide
Désignation chaîne porte-câbles G=Nombre d'éléments(mm) 22 H=Hauteur(mm) 25
H1=Hauteur(mm) 38 Séparateur 80850-22-25 Serre-câble 80850-23-25
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique