Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80850-10-170250281 |
80850-10-170250381 |
80850-10-170250601 |
80850-10-170500281 |
80850-10-170500381 |
80850-10-170500601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | E (mm) | R (mm) | N (mm) | M (mm) | Élément de fixation | B=Largeur (mm) | B1=Largeur (mm) | Poids (ERP) (kg) | Poids env. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.27 € | 1 | 4 jours | 79 | 28 | 68.5 | 146 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3563 | 0.37 | ||
36.27 € | 1 | 4 jours | 99 | 38 | 78.5 | 177 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3582 | 0.37 | ||
36.27 € | 1 | 4 jours | 143 | 60 | 100.5 | 246 | 80850-11-17025 | 25 | 36 | 0.3574 | 0.37 | ||
38.52 € | 1 | 4 jours | 79 | 28 | 68.5 | 146 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4321 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 jours | 99 | 38 | 78.5 | 177 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4282 | 0.43 | ||
38.52 € | 1 | 4 jours | 143 | 60 | 100.5 | 246 | 80850-11-17050 | 50 | 61 | 0.4280 | 0.43 |
Loading...
L=Longueur(mm) | 986 | Finition 1 | ouverture dans le rayon interne | Matière du corps de base | polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Chaîne porte-câbles | G=Nombre d'éléments(mm) | 34 | H=Hauteur(mm) | 17 |
H1=Hauteur(mm) | 23 | Séparateur | 80850-12-17 | Serre-câble | intégrée à l'élément de raccordement |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
E(mm)
R(mm)
N(mm)
M(mm)
Élément de fixation
B=Largeur(mm)
B1=Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles