Joint à lèvre radial (23915)

Joint à lèvre radial (23915)
· Pour l'étanchéification des arbres rotatifs

· Le ressort de traction contribue à l'étanchéité dans les zones statiques

· Résistance élevée à l'usure

· Plage de température : -40 °C à +100 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23915-11061605
23915-11061607
23915-11062207
23915-11072207
23915-11082207
23915-11101907
23915-11102207
23915-11102407
23915-11102607
23915-11121905
23915-11122205
23915-11122206
23915-11122207
23915-11122407
23915-11122807
23915-11123007
23915-11123207
23915-11142407
23915-11143007
23915-11152407
23915-11152505
23915-11152607
23915-11153007
23915-11153207
23915-11153507
23915-11154010
23915-11162807
23915-11163007
23915-11163207
23915-11163507
23915-11172807
23915-11172905
23915-11173007
23915-11173207
23915-11173507
23915-11174007
23915-11174010
23915-11182807
23915-11183007
23915-11183207
23915-11183507
23915-11193207
23915-11203005
23915-11203007
23915-11203207
23915-11203507
23915-11203510
23915-11203607
23915-11204007
23915-11204207
23915-11204707
23915-11204710
23915-11205207
23915-11205210
23915-11223207
23915-11223507
23915-11223808
23915-11224007
23915-11224010
23915-11224707
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre B=Largeur Forme D2=Diamètre Poids (ERP)
(kg)

4.89 €

1 4 jours 65A160.0017

4.89 €

1 4 jours 67A160.0021

4.89 €

1 4 jours 67A220.0048

4.89 €

1 4 jours 77A220.0043

4.89 €

1 4 jours 87A220.0038

4.89 €

1 4 jours 107A190.0030

4.89 €

1 4 jours 107A220.0034

4.89 €

1 4 jours 107A240.0050

5.05 €

1 4 jours 107A260.0053

4.89 €

1 4 jours 125A190.0018

4.89 €

1 4 jours 125A220.0100

4.89 €

1 4 jours 126A220.0028

4.89 €

1 4 jours 127A220.0037

4.89 €

1 4 jours 127A240.0046

5.05 €

1 4 jours 127A280.0060

5.05 €

1 4 jours 127A300.0071

5.73 €

1 4 jours 127A320.0095

4.89 €

1 4 jours 147A240.0036

5.05 €

1 4 jours 147A300.0069

4.89 €

1 4 jours 157A240.0038

4.89 €

1 4 jours 155A250.0032

5.05 €

1 4 jours 157A260.0048

5.05 €

1 4 jours 157A300.0063

5.73 €

1 4 jours 157A320.0073

5.73 €

1 4 jours 157A350.0107

6.24 €

1 4 jours 1510A400.0145

5.05 €

1 4 jours 167A280.0059

5.05 €

1 4 jours 167A300.0062

5.73 €

1 4 jours 167A320.0073

5.73 €

1 4 jours 167A350.0082

5.05 €

1 4 jours 177A280.0054

5.05 €

1 4 jours 175A290.0048

5.05 €

1 4 jours 177A300.0063

5.73 €

1 4 jours 177A320.0068

5.73 €

1 4 jours 177A350.0084

6.24 €

1 4 jours 177A400.0106

6.24 €

1 4 jours 1710A400.0144

5.05 €

1 4 jours 187A280.0053

5.05 €

1 4 jours 187A300.0059

5.73 €

1 4 jours 187A320.0068

5.73 €

1 4 jours 187A350.0082

5.73 €

1 4 jours 197A320.0067

5.05 €

1 4 jours 205A300.0041

5.05 €

1 4 jours 207A300.0055

5.73 €

1 4 jours 207A320.0065

5.73 €

1 4 jours 207A350.0080

5.73 €

1 4 jours 2010A350.0107

6.24 €

1 4 jours 207A360.0093

6.24 €

1 4 jours 207A400.0103

6.36 €

1 4 jours 207A420.0142

7.05 €

1 4 jours 207A470.0147

7.05 €

1 4 jours 2010A470.0223

7.52 €

1 4 jours 207A520.0211

7.52 €

1 4 jours 2010A520.0253

5.73 €

1 4 jours 227A320.0066

5.73 €

1 4 jours 227A350.0073

6.24 €

1 4 jours 228A380.0102

6.24 €

1 4 jours 227A400.0101

6.24 €

1 4 jours 2210A400.0129

7.05 €

1 4 jours 227A470.0164

Loading...

Informations de base

Finition 1 radial Matière du corps de base caoutchouc nitrile Désignation Joint À Lèvre
RoHS oui

Assistance technique