Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03150-11-3110815 |
03150-11-3111221 |
03150-11-3111626 |
03150-11-3112035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre | D1 | G | L=Longueur | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 jours | 11.9 | 11.9 | M8 | 15 | 7.5 | 0.0027 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 11.9 | 11.9 | M12 | 21 | 11.5 | 0.0055 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | 15.9 | 15.9 | M16 | 26 | 15 | 0.0128 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | 19.9 | 19.9 | M20 | 35 | 19 | 0.0270 |
Loading...
Matière de composant | caoutchouc nitrile | Forme | C | Désignation | Bouchon De Protection |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | aluminium | N | 2 | Finition 1 | avec fente |
Finition 2 | avec joint torique | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre
D1
G
L=Longueur
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles