Bague d etancheite DIN 7603, cuivre ou aluminium (23901)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23901-110400080
23901-110500075
23901-110650095
23901-110800115
23901-111000135
23901-111200155
23901-111200160
23901-111400180
23901-111400200
23901-111600200
23901-111700210
23901-111800220
23901-112000240
23901-112100260
23901-112200270
23901-112400290
23901-112600310
23901-112700320
23901-113000360
23901-113300390
23901-113600420
23901-113800440
23901-114200490
23901-114500520
23901-114800550
23901-115000570
23901-115200600
23901-115600640
23901-116000680
23901-210400080
23901-210500075
23901-210650095
23901-210800115
23901-211000135
23901-211200155
23901-211200160
23901-211400180
23901-211400200
23901-211600200
23901-211700210
23901-211800220
23901-212000240
23901-212100260
23901-212200270
23901-212400290
23901-212600310
23901-212700320
23901-213000360
23901-213300390
23901-214200490
23901-214500520
23901-214800550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre intérieur D2=Diamètre extérieur H Matière du corps de base Taille nominale Convient à un filetage de
(mm)
Convient pour les filetages en pouces

0.14 €

1 4 jours 4.27.91cuivre4x8--

0.14 €

1 4 jours 5.27.41cuivre5x7.5--

0.14 €

1 4 jours 6.79.41cuivre6.5x9.5--

0.14 €

1 4 jours 8.211.41cuivre8x11.5M8x1-

0.14 €

1 4 jours 10.213.41cuivre10x13.5M10x1G1/8

0.18 €

1 4 jours 12.215.41.5cuivre12x15.5M12x1.5-

0.22 €

1 4 jours 12.215.91.5cuivre12x16M12x1.5-

0.32 €

1 4 jours 14.217.91.5cuivre14x18M14x1.5G1/4

0.32 €

1 4 jours 14.219.91.5cuivre14x20M14x1.5G1/4

0.28 €

1 4 jours 16.219.91.5cuivre16x20M16x1.5-

0.39 €

1 4 jours 17.220.91.5cuivre17x21-G3/8

0.41 €

1 4 jours 18.221.91.5cuivre18x22M18x1.5-

0.46 €

1 4 jours 20.223.91.5cuivre20x24M20x1.5-

0.48 €

1 4 jours 21.225.91.5cuivre21x26-G1/2

0.51 €

1 4 jours 22.226.91.5cuivre22x27M22x1.5-

0.72 €

1 4 jours 24.328.92cuivre24x29M24x1.5-

0.94 €

1 4 jours 26.330.92cuivre26x31M26x1.5-

0.95 €

1 4 jours 27.331.92cuivre27x32M27x2G3/4

1.12 €

1 4 jours 30.335.92cuivre30x36M30x1.5G7/8

1.44 €

1 4 jours 33.338.92cuivre33x39M33x2G1

1.70 €

1 4 jours 36.341.92cuivre36x42M36x1.5-

1.81 €

1 4 jours 38.343.92cuivre38x44M38x1.5G1 1/8

1.96 €

1 4 jours 42.348.92cuivre42x49M42x1.5G1 1/4

1.97 €

1 4 jours 45.351.92cuivre45x52M45x1.5-

2.61 €

1 4 jours 48.354.92cuivre48x55M48x1.5G1 1/2

2.65 €

1 4 jours 50.256.92cuivre50x57--

3.35 €

1 4 jours 52.559.82.5cuivre52x60M52x1.5-

3.93 €

1 4 jours 56.563.82.5cuivre56x64M56x2-

4.53 €

1 4 jours 60.567.82.5cuivre60x68M60x2G2

0.14 €

1 4 jours 4.27.91aluminium4x8--

0.14 €

1 4 jours 5.27.41aluminium5x7.5--

0.14 €

1 4 jours 6.79.41aluminium6.5x9.5--

0.14 €

1 4 jours 8.211.41aluminium8x11.5M8x1-

0.14 €

1 4 jours 10.213.41aluminium10x13.5M10x1G1/8

0.14 €

1 4 jours 12.215.41.5aluminium12x15.5M12x1.5-

0.14 €

1 4 jours 12.215.91.5aluminium12x16M12x1.5-

0.14 €

1 4 jours 14.217.91.5aluminium14x18M14x1.5G1/4

0.14 €

1 4 jours 14.219.91.5aluminium14x20M14x1.5G1/4

0.14 €

1 4 jours 16.219.91.5aluminium16x20M16x1.5-

0.14 €

1 4 jours 17.220.91.5aluminium17x21-G3/8

0.14 €

1 4 jours 18.221.91.5aluminium18x22M18x1.5-

0.19 €

1 4 jours 20.223.91.5aluminium20x24M20x1.5-

0.23 €

1 4 jours 21.225.91.5aluminium21x26-G1/2

0.26 €

1 4 jours 22.226.91.5aluminium22x27M22x1.5-

0.35 €

1 4 jours 24.328.92aluminium24x29M24x1.5-

0.41 €

1 4 jours 26.330.92aluminium26x31M26x1.5-

0.50 €

1 4 jours 27.331.92aluminium27x32M27x2G3/4

0.51 €

1 4 jours 30.335.92aluminium30x36M30x1.5G7/8

1.44 €

1 4 jours 33.338.92aluminium33x39M33x2G1

1.63 €

1 4 jours 42.348.92aluminium42x49M42x1.5G1 1/4

1.82 €

1 4 jours 45.351.92aluminium45x52M45x1.5-

2.03 €

1 4 jours 48.354.92aluminium48x55M48x1.5G1 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Désignation Bague D Etancheite RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0010

Assistance technique