Embout axial a rotule verrouillable, forme C (27670)

Embout axial a rotule verrouillable, forme C (27670)
· Pour l'absorption des forces de traction

· L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille

· Possibilités de raccordement diverses grâce au taraudage et au filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27670-31006
27670-31308
27670-31610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Filetage α A D1 E F
(kN)
L M
(Nm)
Couple de serrage max
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

33.22 €

1 4 jours M620°2110122.523.55.212.40.0360

39.61 €

1 4 jours M824°261314529.58.813.20.0757

43.84 €

1 4 jours M1028°3516167.53614.516.40.1379

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Désignation Embout Axial A Rotule Finition 1 verrouillable
RoHS oui

Assistance technique