Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27670-41006 |
27670-41308 |
27670-41610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Filetage | α | A | D1 | E | F (kN) | L | M (Nm) | Couple de serrage max (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.93 € | 1 | 4 jours | M6 | 20° | 25 | 10 | 12 | 2.5 | 23.5 | 5.2 | 12.4 | 0.0333 | ||
38.32 € | 1 | 4 jours | M8 | 24° | 30 | 13 | 16 | 5 | 29.5 | 8.8 | 13.2 | 0.0682 | ||
42.57 € | 1 | 4 jours | M10 | 28° | 35 | 16 | 20 | 7.5 | 36 | 14.5 | 16.4 | 0.1127 |
Loading...
Forme | D | Désignation | Embout Axial A Rotule | Finition 1 | verrouillable |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2=Filetage
α
A
D1
E
F(kN)
L
M(Nm)
Couple de serrage max(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles