Embout à rotule DIN ISO 12240-1 avec palier lisse (27627)

Embout à rotule DIN ISO 12240-1 avec palier lisse (27627)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27627-01-05
27627-01-06
27627-01-08
27627-01-051
27627-01-061
27627-01-081
27627-01-10
27627-01-12
27627-01-16
27627-01-20
27627-01-22
27627-01-25
27627-01-30
27627-01-35
27627-01-40
27627-01-101
27627-01-121
27627-01-161
27627-01-201
27627-01-221
27627-01-251
27627-01-301
27627-01-351
27627-01-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Finition 2 D1=Filetage α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
A B D=Alésage de fixation H H1 K L=longueur de filetage L1 L2 Poids (ERP)
(kg)

11.95 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM5x0.81365.7331858611.11199420.0130

11.95 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM6x1.0137.657.23620696.7512.72110460.0200

13.30 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM8x1.251412.911.64224812915.8752512540.0330

11.95 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM5x0.81365.7331858611.11199420.0130

11.95 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM6x1.0137.657.23620696.7512.72110460.0200

13.30 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM8x1.251412.911.64224812915.8752512540.0330

14.63 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM10x1.5131814.54828101410.519.052814620.0560

19.93 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM12x1.75132417543212161222.2253216700.0870

24.83 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM16x2.0153928.5664216211528.5753721870.1890

41.44 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM20x1.5145742.5785020251834.92545251030.3480

55.74 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM22x1.5156857845422282038.148271110.4430

72.13 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM24x2.0158568946025312242.8655301240.6000

87.98 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM30x2.017114881107030372550.866351451.0300

119.98 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM36x2161421061408135432857.158540180.51.6000

183.13 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM42x2171711251509140493366.679045195.52.5000

14.63 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM10x1.5131814.54828101410.519.052814620.0560

19.93 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM12x1.75132417543212161222.2253216700.0870

24.83 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM16x2.0153928.5664216211528.5753721870.1890

41.44 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM20x1.5145742.5785020251834.92545251030.3480

55.74 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM22x1.5156857845422282038.148271110.4430

69.25 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM24x2.0158568946025312242.8655301240.6000

87.98 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM30x2.017114881107030372550.866351451.0300

119.98 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM36x2161421061408135432857.158540180.51.6000

183.13 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM42x2171711251509140493366.679045195.52.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Matériau du composant bronze Désignation Embout À Rotule
Type de filetage filetage Finition 1 avec palier lisse PL Edelstahl non

Assistance technique