Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Finition 2 | D1=Filetage | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | A | B | D=Alésage de fixation | D2 | H | H1 | K | L=longueur de filetage | L1 | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M5x0.8 | 13 | 5.7 | 3.25 | 33 | 16 | 5 | 7.7 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 41 | oui | 0.0130 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M6x1.0 | 13 | 7.2 | 4.3 | 36 | 18 | 6 | 8.96 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 45 | oui | 0.0200 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M8x1.25 | 14 | 11.6 | 7.2 | 42 | 22 | 8 | 10.4 | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 53 | oui | 0.0330 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M5x0.8 | 13 | 5.7 | 3.25 | 33 | 16 | 5 | 7.7 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 41 | - | 0.0130 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M6x1.0 | 13 | 7.2 | 4.3 | 36 | 18 | 6 | 8.96 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 45 | - | 0.0200 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M8x1.25 | 14 | 11.6 | 7.2 | 42 | 22 | 8 | 10.4 | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 53 | - | 0.0330 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M10x1.5 | 13 | 14.5 | 10 | 48 | 26 | 10 | 12.9 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 61 | oui | 0.0560 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M12x1.75 | 13 | 17 | 13.4 | 54 | 30 | 12 | 15.4 | 16 | 12 | 22.225 | 33 | 69 | oui | 0.0870 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M14x2.0 | 16 | 24 | 17 | 60 | 34 | 14 | 16.9 | 19 | 13.5 | 25.4 | 36 | 77 | oui | 0.1890 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M16x2.0 | 15 | 28.5 | 21.6 | 66 | 40 | 16 | 19.4 | 21 | 15 | 28.575 | 40 | 86 | - | 0.3480 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M18x1.5 | 15 | 42.5 | 26 | 72 | 44 | 18 | 21.9 | 23 | 16.5 | 31.75 | 44 | 94 | - | 0.4430 | ||
39.41 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M20x1.5 | 14 | 52.5 | 31.5 | 78 | 50 | 20 | 24.4 | 25 | 18 | 34.925 | 47 | 103 | - | 0.6000 | ||
50.31 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M22x1.5 | 15 | 57 | 38 | 84 | 54 | 22 | 25.8 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 11 | - | 1.0300 | ||
59.66 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M24x2.0 | 15 | 68 | 47.5 | 94 | 60 | 25 | 29.6 | 31 | 22 | 42.86 | 57 | 124 | - | 1.6000 | ||
81.54 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M30x2.0 | 17 | 88 | 64 | 110 | 70 | 30 | 34.8 | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 145 | - | 2.5000 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M10x1.5 | 13 | 14.5 | 10 | 48 | 26 | 10 | 12.9 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 61 | - | 0.0560 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M12x1.75 | 13 | 17 | 13.4 | 54 | 30 | 12 | 15.4 | 16 | 12 | 22.225 | 33 | 69 | - | 0.0870 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M14x2.0 | 16 | 24 | 17 | 60 | 34 | 14 | 16.9 | 19 | 13.5 | 25.4 | 36 | 77 | - | 0.1890 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M16x2.0 | 15 | 28.5 | 21.6 | 66 | 40 | 16 | 19.4 | 21 | 15 | 28.575 | 40 | 86 | - | 0.3480 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M18x1.5 | 15 | 42.5 | 26 | 72 | 44 | 18 | 21.9 | 23 | 16.5 | 31.75 | 44 | 94 | - | 0.4430 | ||
39.41 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M20x1.5 | 14 | 52.5 | 31.5 | 78 | 50 | 20 | 24.4 | 25 | 18 | 34.925 | 47 | 103 | - | 0.6000 | ||
50.31 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M22x1.5 | 15 | 57 | 38 | 84 | 54 | 22 | 25.8 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 11 | - | 1.0300 | ||
59.66 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M24x2.0 | 15 | 68 | 47.5 | 94 | 60 | 25 | 29.6 | 31 | 22 | 42.86 | 57 | 124 | - | 1.6000 | ||
81.54 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M30x2.0 | 17 | 88 | 64 | 110 | 70 | 30 | 34.8 | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 145 | - | 2.5000 |
Loading...
Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | bronze | Désignation | Embout À Rotule |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | filetage | Finition 1 | avec graisseur | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Finition 2
D1=Filetage
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
A
B
D=Alésage de fixation
D2
H
H1
K
L=longueur de filetage
L1
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles