Embout à rotule DIN ISO 12240-1 avec palier lisse., taraudage, acier (27628)

Embout à rotule DIN ISO 12240-1 avec palier lisse., taraudage, acier (27628)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27628-01-05
27628-01-06
27628-01-08
27628-01-051
27628-01-061
27628-01-081
27628-01-10
27628-01-12
27628-01-16
27628-01-20
27628-01-22
27628-01-25
27628-01-30
27628-01-35
27628-01-40
27628-01-101
27628-01-10125
27628-01-101251
27628-01-121
27628-01-12125
27628-01-121251
27628-01-161
27628-01-1615
27628-01-16151
27628-01-201
27628-01-221
27628-01-251
27628-01-301
27628-01-351
27628-01-401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Finition 2 D1=Filetage α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
A B B1 D=Alésage de fixation D2 D3 H H1 K L=longueur de filetage L1 SW Poids (ERP)
(kg)

11.92 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM5x0.81365.72718458.5118611.11103690.0130

11.92 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM6x1.0137.657.2302056101396.7512.71240110.0200

13.29 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM8x1.251412.911.636245812.51612915.8751648140.0330

11.92 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM5x0.81365.72718458.5118611.11103690.0130

11.92 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM6x1.0137.657.2302056101396.7512.71240110.0200

13.29 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM8x1.251412.911.636245812.51612915.8751648140.0330

15.75 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM10x1.5131814.543286.51015191410.519.052057170.0560

19.91 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM12x1.7513241750326.51217.522161222.2252266190.0870

24.84 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM16x2.0153928.564428162227211528.5752885220.1890

41.46 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM20x1.5145742.57750102027.534251834.92533102300.3480

55.74 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM22x1.5156857845412223038282038.13711320.4430

69.28 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM24x2.01585689160122533.542312242.8642124360.6000

85.73 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM30x2.017114881107015304050372550.851145411.0300

119.96 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM36x2.0161421061258117354658432857.1556165.5501.6000

163.52 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM42x2.0161711251429119405365493366.6760187.5552.5000

15.75 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM10x1.5131814.543286.51015191410.519.052057170.0560

18.30 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM10x1.25131814.543286.51015191410.519.052057170.0560

18.30 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM10x1.25131814.543286.51015191410.519.052057170.0560

19.91 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM12x1.7513241750326.51217.522161222.2252266190.0870

19.91 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à droiteM12x1.2513241750326.51217.522161222.2252266190.0870

19.91 €

1 4 jours acier de décolletagefiletage à gaucheM12x1.2513241750326.51217.522161222.2252266190.0870

24.84 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM16x2.0153928.564428162227211528.5752885220.1890

24.84 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à droiteM16x1.5153928.564428162227211528.5752885220.1890

24.84 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM16x1.5153928.564428162227211528.5752885220.1890

41.46 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM20x1.5145742.57750102027.534251834.92533102300.3480

55.74 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM22x1.5156857845412223038282038.13711320.4430

69.28 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM24x2.01585689160122533.542312242.8642124360.6000

85.73 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM30x2.017114881107015304050372550.851145411.0300

119.96 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM36x2.0161421061258117354658432857.1556165.5501.6000

163.52 €

1 4 jours acier de traitementfiletage à gaucheM42x2.0161711251429119405365493366.6760187.5552.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface zingué Matériau du composant bronze Désignation Embout À Rotule
Type de filetage taraudage Finition 1 avec palier lisse PL Edelstahl non

Assistance technique