Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Finition 2 | D1=Filetage | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | A | B | B1 | D=Alésage de fixation | D2 | D3 | D4 | H | H1 | K | L=longueur de filetage | L1 | SW | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M5x0.8 | 13 | 5.7 | 3.25 | 27 | 16 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | 7.7 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 35 | 9 | oui | 0.0130 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M6x1.0 | 13 | 7.2 | 4.3 | 30 | 18 | 5 | 6 | 10 | 13 | 8.96 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 39 | 11 | oui | 0.0200 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M8x1.25 | 14 | 11.6 | 7.2 | 36 | 22 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 10.4 | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 47 | 14 | oui | 0.0330 | ||
9.58 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M5x0.8 | 13 | 5.7 | 3.25 | 27 | 16 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | 7.7 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 35 | 9 | - | 0.0130 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M6x1.0 | 13 | 7.2 | 4.3 | 30 | 18 | 5 | 6 | 10 | 13 | 8.96 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 39 | 11 | - | 0.0200 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M8x1.25 | 14 | 11.6 | 7.2 | 36 | 22 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | 10.4 | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 47 | 14 | - | 0.0330 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M10x1.5 | 13 | 14.5 | 10 | 43 | 26 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 12.9 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 56 | 17 | oui | 0.0560 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à droite | M12x1.75 | 13 | 17 | 13.4 | 50 | 30 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 15.4 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 65 | 19 | - | 0.0870 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M14x2.0 | 16 | 24 | 17 | 57 | 34 | 8 | 14 | 20 | 25 | 16.9 | 19 | 13.5 | 25.4 | 25 | 74 | 22 | - | 0.1890 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M16x2.0 | 15 | 28.5 | 21.6 | 64 | 40 | 8 | 16 | 22 | 27 | 19.4 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 84 | 22 | - | 0.3480 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M18x1.5 | 15 | 42.5 | 26 | 71 | 44 | 10 | 18 | 25 | 31 | 21.9 | 23 | 16.5 | 31.75 | 32 | 93 | 27 | - | 0.4430 | ||
39.41 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M20x1.5 | 14 | 42.5 | 31.5 | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 24.4 | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | - | 0.6000 | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M22x1.5 | 15 | 57 | 38 | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 25.8 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | - | 1.0300 | ||
59.66 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M24x2.0 | 15 | 68 | 47.5 | 94 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 29.6 | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | - | 1.6000 | ||
87.37 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à droite | M30x2.0 | 17 | 88 | 64 | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | 34.8 | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | - | 2.5000 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M10x1.5 | 13 | 14.5 | 10 | 43 | 26 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | 12.9 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 56 | 17 | - | 0.0560 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | acier de décolletage | filetage à gauche | M12x1.75 | 13 | 17 | 13.4 | 50 | 30 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | 15.4 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 65 | 19 | - | 0.0870 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M14x2.0 | 16 | 24 | 17 | 57 | 34 | 8 | 14 | 20 | 25 | 16.9 | 19 | 13.5 | 25.4 | 25 | 74 | 22 | - | 0.1890 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M16x2.0 | 15 | 28.5 | 21.6 | 64 | 40 | 8 | 16 | 22 | 27 | 19.4 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 84 | 22 | - | 0.3480 | ||
34.98 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M18x1.5 | 15 | 42.5 | 26 | 71 | 44 | 10 | 18 | 25 | 31 | 21.9 | 23 | 16.5 | 31.75 | 32 | 93 | 27 | - | 0.2960 | ||
39.41 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M20x1.5 | 14 | 42.5 | 31.5 | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | 24.4 | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | - | 0.6000 | ||
50.31 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M22x1.5 | 15 | 57 | 38 | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | 25.8 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | - | 1.0300 | ||
59.66 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M24x2.0 | 15 | 68 | 47.5 | 94 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | 29.6 | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | - | 1.6000 | ||
87.37 € | 1 | 4 jours | acier de traitement | filetage à gauche | M30x2.0 | 17 | 88 | 64 | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | 34.8 | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | - | 2.5000 |
Loading...
Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | bronze | Désignation | Embout À Rotule |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | avec graisseur | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Finition 2
D1=Filetage
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
A
B
B1
D=Alésage de fixation
D2
D3
D4
H
H1
K
L=longueur de filetage
L1
SW
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles