Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 2 | D1=Filetage | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | A | B | D=Alésage de fixation | DIN ISO | H | H1 | K | L=longueur de filetage | L1 | L2 | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.82 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 33 | 18 | 5 | - | 8 | 6 | 11.11 | 19 | 9 | 42 | - | 0.0140 | ||
29.82 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 36 | 20 | 6 | - | 9 | 6.75 | 12.7 | 21 | 10 | 46 | - | 0.0200 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 42 | 24 | 8 | - | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 12 | 54 | - | 0.0380 | ||
29.82 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 33 | 18 | 5 | - | 8 | 6 | 11.11 | 19 | 9 | 42 | - | 0.0140 | ||
31.81 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 36 | 20 | 6 | - | 9 | 6.75 | 12.7 | 21 | 10 | 46 | - | 0.0200 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 42 | 24 | 8 | - | 12 | 9 | 15.875 | 25 | 12 | 54 | - | 0.0380 | ||
35.80 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 48 | 28 | 10 | - | 14 | 10.5 | 19.05 | 28 | 14 | 62 | - | 0.0615 | ||
41.79 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 54 | 32 | 12 | - | 16 | 12 | 22.225 | 32 | 16 | 70 | - | 0.0870 | ||
74.60 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 66 | 42 | 16 | - | 21 | 15 | 28.575 | 37 | 21 | 87 | - | 0.1290 | ||
106.11 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 78 | 50 | 20 | DIN ISO 12240-1 | 25 | 18 | 34.925 | 45 | 25 | 103 | oui | 0.3480 | ||
118.27 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 22 | DIN ISO 12240-1 | 28 | 20 | 38.1 | 48 | 27 | 111 | oui | 0.4430 | ||
150.52 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 94 | 60 | 25 | - | 31 | 22 | 42.86 | 55 | 30 | 124 | - | 0.6000 | ||
198.40 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 30 | - | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 35 | 145 | - | 1.0300 | ||
35.80 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 48 | 28 | 10 | - | 14 | 10.5 | 19.05 | 28 | 14 | 62 | - | 0.0615 | ||
41.79 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 54 | 32 | 12 | - | 16 | 12 | 22.225 | 32 | 16 | 70 | - | 0.0870 | ||
74.60 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 66 | 42 | 16 | - | 21 | 15 | 28.575 | 37 | 21 | 87 | - | 0.1290 | ||
106.11 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 78 | 50 | 20 | DIN ISO 12240-1 | 25 | 18 | 34.925 | 45 | 25 | 103 | oui | 0.3480 | ||
118.27 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 22 | DIN ISO 12240-1 | 28 | 20 | 38.1 | 48 | 27 | 111 | oui | 0.4430 | ||
150.52 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 94 | 60 | 25 | - | 31 | 22 | 42.86 | 55 | 30 | 124 | - | 0.6000 | ||
198.40 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 30 | - | 37 | 25 | 50.8 | 66 | 35 | 145 | - | 1.0300 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Matériau du composant | acier inoxydable | Désignation | Embout À Rotule |
---|---|---|---|---|---|
Surface composants | polished | Type de filetage | filetage | Finition 1 | avec palier lisse |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition 2
D1=Filetage
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
A
B
D=Alésage de fixation
DIN ISO
H
H1
K
L=longueur de filetage
L1
L2
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles