Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 2 | D1=Filetage | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | A | B | B1 | D=Alésage de fixation | D2 | D3 | DIN ISO | H | H1 | K | L=longueur de filetage | L1 | SW | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.51 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 27 | 18 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | - | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 36 | 9 | - | 0.0180 | ||
26.51 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | - | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 40 | 11 | - | 0.0270 | ||
27.83 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | - | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 48 | 14 | - | 0.0460 | ||
26.51 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M5x0.8 | 13 | 6 | 5.7 | 27 | 18 | 4 | 5 | 8.5 | 11 | - | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 36 | 9 | - | 0.0180 | ||
26.51 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M6x1.0 | 13 | 7.65 | 7.2 | 30 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | - | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 40 | 11 | - | 0.0270 | ||
27.83 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M8x1.25 | 14 | 12.9 | 11.6 | 36 | 24 | 5 | 8 | 12.5 | 16 | - | 12 | 9 | 15.875 | 16 | 48 | 14 | - | 0.0460 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | - | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | - | 0.0760 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | - | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | - | 0.1150 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | - | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | - | 0.3000 | ||
106.11 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | - | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | - | 0.4150 | ||
119.33 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | - | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | - | 0.5400 | ||
150.52 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 91 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | - | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | - | 0.7500 | ||
198.40 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | - | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | - | 1.1300 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M10x1.5 | 13 | 18 | 14.5 | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | - | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | - | 0.0760 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M10x1.25 | 13 | 18 | 14.5 | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | DIN ISO 12240-1 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | oui | 0.0760 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M10x1.25 | 13 | 18 | 14.5 | 43 | 28 | 6.5 | 10 | 15 | 19 | DIN ISO 12240-1 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 57 | 17 | oui | 0.0760 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M12x1.75 | 13 | 24 | 17 | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | - | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | - | 0.1150 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M12x1.25 | 13 | 24 | 17 | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | DIN ISO 12240-1 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | oui | 0.1150 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M12x1.25 | 13 | 24 | 17 | 50 | 32 | 6.5 | 12 | 17.5 | 22 | DIN ISO 12240-1 | 16 | 12 | 22.225 | 22 | 66 | 19 | oui | 0.1150 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M16x2.0 | 15 | 39 | 28.5 | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | - | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | - | 0.3000 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | M16x1.5 | 15 | 39 | 28.5 | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | DIN ISO 12240-1 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | oui | 0.3000 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M16x1.5 | 15 | 39 | 28.5 | 64 | 42 | 8 | 16 | 22 | 27 | DIN ISO 12240-1 | 21 | 15 | 28.575 | 28 | 85 | 22 | oui | 0.3000 | ||
106.11 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M20x1.5 | 14 | 57 | 42.5 | 77 | 50 | 10 | 20 | 27.5 | 34 | - | 25 | 18 | 34.925 | 33 | 102 | 30 | - | 0.4150 | ||
119.33 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M22x1.5 | 15 | 68 | 57 | 84 | 54 | 12 | 22 | 30 | 38 | - | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 111 | 32 | - | 0.5400 | ||
150.52 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M24x2.0 | 15 | 85 | 68 | 91 | 60 | 12 | 25 | 33.5 | 42 | - | 31 | 22 | 42.86 | 42 | 124 | 36 | - | 0.7500 | ||
198.40 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | M30x2.0 | 17 | 114 | 88 | 110 | 70 | 15 | 30 | 40 | 50 | - | 37 | 25 | 50.8 | 51 | 145 | 41 | - | 1.1300 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corps de finition de surface | poli | Matériau du composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Embout À Rotule | Type de filetage | taraudage | Finition 1 | avec palier lisse |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition 2
D1=Filetage
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
A
B
B1
D=Alésage de fixation
D2
D3
DIN ISO
H
H1
K
L=longueur de filetage
L1
SW
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles