Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07770-10 |
07770-12 |
07770-16 |
07770-20 |
07770-101 |
07770-110 |
07770-112 |
07770-116 |
07770-120 |
07770-201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | B | B1 | D=Filetage | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | Désignation | L | L1 | L2 | L3 | Charge admissible max. (kg) | R1 | Couple de serrage recommandé en (Nm) | S | Assorti à l'anneau de levage Référence | SW | SW1 | RoHS | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.37 € | 1 | 4 jours | acier | 66.7 | - | M10 | 19.1 | 13 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | Anneau De Levage Rotatif | 14.6 | 50.8 | 16.3 | - | 500 | 12.7 | 10 | 7.9 | - | - | - | - | non | 0.4160 | ||
78.29 € | 1 | 4 jours | acier | 66.7 | - | M12 | 19.1 | 16 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | Anneau De Levage Rotatif | 19.1 | 50.8 | 16.3 | - | 700 | 12.7 | 25 | 7.9 | - | - | - | - | non | 0.3931 | ||
131.65 € | 1 | 4 jours | acier | 96.8 | 70 | M16 | 22.2 | 19 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | Anneau De Levage Rotatif | 23.8 | 88.9 | 23.1 | - | 1500 | - | 50 | 12.7 | - | - | - | - | non | 1.3670 | ||
291.59 € | 1 | 4 jours | acier | 96.8 | 70 | M20 | 25.4 | 22 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | Anneau De Levage Rotatif | 30.2 | 88.9 | 23.1 | - | 2000 | - | 80 | 12.7 | - | - | - | - | non | 1.4000 | ||
28.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clé De Montage | - | 14 | 16.3 | 17.5 | - | - | 1025 | - | 07770-1007770-1207770-11007 | 24 | 1/4 | oui | - | 0.0527 | ||
276.29 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 66.7 | - | M10 | 19.1 | 13 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | Anneau De Levage Rotatif | 14.6 | 50.8 | 16.3 | - | 250 | 12.7 | 10 | 7.9 | - | - | - | - | oui | 0.3750 | ||
276.29 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 66.7 | - | M12 | 19.1 | 16 | 44.5 | 27.8 | 1.2 | 17.9 | Anneau De Levage Rotatif | 19.1 | 50.8 | 16.3 | - | 350 | 12.7 | 25 | 7.9 | - | - | - | - | oui | 0.3978 | ||
332.80 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 96.8 | 70 | M16 | 22.2 | 19 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | Anneau De Levage Rotatif | 23.8 | 88.9 | 23.1 | - | 750 | - | 50 | 12.7 | - | - | - | - | oui | 1.2780 | ||
412.36 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 96.8 | 70 | M20 | 25.4 | 22 | 63.5 | 38.5 | 0.8 | 22.6 | Anneau De Levage Rotatif | 30.2 | 88.9 | 23.1 | - | 1000 | - | 80 | 12.7 | - | - | - | - | oui | 1.4000 | ||
35.91 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clé De Montage | - | 16.5 | 23.1 | 28.6 | - | - | 5080 | - | 07770-1607770-2007770-11607 | 32 | 3/8 | oui | - | 0.1035 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
B
B1
D=Filetage
D1
D2
D3
H
H1
H2
Désignation
L
L1
L2
L3
Charge admissible max.(kg)
R1
Couple de serrage recommandé en(Nm)
S
Assorti à l'anneau de levage Référence
SW
SW1
RoHS
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles