Anneau lev. broche auto., acier inox. (07780)

Anneau lev. broche auto., acier inox. (07780)
· Outil de levage rapide et simple à manier grâce à la manille mobile

· Le bouton pression permet de déverrouiller les billes

· Le verrouillage des billes s'effectue en relâchant le bouton pression

· Anti-corrosion

· Certifié par l’organisme TÜV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07780-12108X10
07780-12108X15
07780-12108X25
07780-12108X35
07780-12110X15
07780-12110X25
07780-12110X35
07780-12110X50
07780-12112X15
07780-12112X25
07780-12112X35
07780-12112X50
07780-12516X25
07780-12516X50
07780-12516X75
07780-13020X50
07780-13020X75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de boulon D2 D5 F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=longueur de tige L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Alésage logement H11 X max. Poids (ERP)
(kg)

159.38 €

1 4 jours 89.3521.51.51.20.5108.7525.73627304987.5850.2300

159.38 €

1 4 jours 89.3521.51.51.20.5158.7525.73627304987.58100.2323

159.38 €

1 4 jours 89.3521.51.51.20.5258.7525.73627304987.58150.2354

159.38 €

1 4 jours 89.3521.51.51.20.5358.7525.73627304987.58150.2435

166.52 €

1 4 jours 1011.721.52.72.42.11510.225.73627304987.510100.2362

166.52 €

1 4 jours 1011.721.52.72.42.12510.225.73627304987.510100.2375

166.52 €

1 4 jours 1011.721.52.72.42.13510.225.73627304987.510100.2472

166.52 €

1 4 jours 1011.721.52.72.42.15010.225.73627304987.510100.2540

177.80 €

1 4 jours 1214.221.53.53.22.8151125.73627304987.512100.2453

177.80 €

1 4 jours 1214.221.53.53.22.8251125.73627304987.512150.2549

177.80 €

1 4 jours 1214.221.53.53.22.8351125.73627304987.512150.2632

177.80 €

1 4 jours 1214.221.53.53.22.8501125.73627304987.512150.2715

199.99 €

1 4 jours 1618.6254.84.54.12515.13144.527304992.816150.3207

199.99 €

1 4 jours 1618.6254.84.54.15015.13144.527304992.816350.3612

199.99 €

1 4 jours 1618.6254.84.54.17515.13144.527304992.816400.3883

240.66 €

1 4 jours 2024.530108.56.55019.736.55232.6365611420250.6279

243.97 €

1 4 jours 2024.530108.56.57519.736.55232.6365611420300.6929

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Désignation Anneau De Levage À Broche Autobloquante X min. 1.5
PL Edelstahl oui

Assistance technique