Anneau lev. broche auto., acier inox. (07782)

Anneau lev. broche auto., acier inox. (07782)
· Pour des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure

· Outil de levage rapide et simple à manier grâce à la manille mobile

· Le bouton pression permet de déverrouiller les billes

· Le verrouillage des billes s'effectue en relâchant le bouton pression

· Sécurité quintuple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07782-2810X35
07782-2812X20
07782-2812X25
07782-2812X30
07782-2812X35
07782-2812X40
07782-2816X30
07782-2816X35
07782-2816X40
07782-2816X75
07782-2816X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de boulon D2 F1
(kN)
L1=longueur de tige L2 Alésage logement Poids (ERP)
(kg)

162.99 €

1 4 jours 10124.435910 +0.10.2346

142.97 €

1 4 jours 1214.275.5201012 +0.10.2514

150.31 €

1 4 jours 1214.275.5251012 +0.10.2710

150.31 €

1 4 jours 1214.275.5301012 +0.10.2731

150.31 €

1 4 jours 1214.275.5351012 +0.10.2862

150.31 €

1 4 jours 1214.275.5401012 +0.10.2844

159.80 €

1 4 jours 16196.2301416 +0.10.2987

159.80 €

1 4 jours 16196.2351416 +0.10.3067

159.80 €

1 4 jours 16196.2401416 +0.10.3173

188.37 €

1 4 jours 16196.2751416 +0.10.3750

197.80 €

1 4 jours 16196.21001416 +0.10.4333

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Désignation Anneau De Levage À Broche Autobloquante X max. 1.5
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique