Anneau de levage mâle tournante, acier inox. (07695)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07695-01-1218
07695-01-1624
07695-01-2030
07695-01-2436
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(kg)
D=Filetage D1 D2 D3 D4 H=Hauteur H1 L=longueur de filetage S S1 SW=largeur de clé Poids (ERP)
(kg)

164.80 €

1 4 jours 500M123052334456518101180.2000

192.34 €

1 4 jours 1000M1635613551655241413100.3000

243.72 €

1 4 jours 2000M2040704460757301615120.6000

335.33 €

1 4 jours 2500M24498452729010361918141.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corde acier 1.4462 Corps de finition de surface naturel
Matière de composant acier inoxydable Désignation Anneau De Levage Mâle Type de fixation à visser
Surface composants naturel Finition 1 tournante RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique