Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42213-16101040 |
42213-16121040 |
42213-16121049 |
42213-16161055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW | L | D1=Filetage | Couple de serrage max (Nm) | L1 | L2 | Finition | L3 | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.08 € | 1 | 4 jours | 8 | 40.5 | M10x1.5 | 47 | 28 | 8.5 | Sans rondelle | 7 | non | 0.0800 | ||
78.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 40.5 | M12x1.75 | 63 | 28 | 9.5 | Avec rondelle | 8 | - | 0.0667 | ||
78.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | M12x1.75 | 75 | 37.5 | 18 | Sans rondelle | 17.5 | - | 0.0732 | ||
78.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 58.5 | M16x2 | 100 | 43.5 | 24 | Sans rondelle | 23.5 | - | 0.0921 |
Loading...
D2 | 20.9 | Matériau principal | acier de traitement | Désignation | Vis Calibrée 5 Axes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | UNILOCK | Taille | Pas de 80 mm | D=diamètre de tige | 16 |
Finition 2 | pour la fixation des pièces |
Configurer
Propriétés de base
SW
L
D1=Filetage
Couple de serrage max(Nm)
L1
L2
Finition
L3
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles