Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
08927-05X03 |
08927-05X06 |
08927-06X04 |
08927-06X08 |
08927-08X55 |
08927-08X105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | D7=Filetage | D8 (mm) | D9 (mm) | T5 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | N (mm) | pour douilles de perçage amovibles (D1) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 4 jours | Court | M5 | 7.5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 15 | 1.6 | Jusqu'à 6.0 | 0.0047 | ||
5.51 € | 1 | 4 jours | Long | M5 | 7.5 | 13 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1.6 | Jusqu'à 6.0 | 0.0055 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | Court | M6 | 9.5 | 16 | 2.5 | 10 | 4 | 18 | 2 | Plus de 6.0 jusqu'à 12.0 | 0.0090 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Long | M6 | 9.5 | 16 | 2.5 | 10 | 8 | 22 | 2 | Plus de 6.0 jusqu'à 12.0 | 0.0113 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | Court | M8 | 12 | 20 | 3 | 11.5 | 5.5 | 22 | 2.5 | Plus de 12.0 jusqu'à 30.0 | 0.0190 | ||
7.94 € | 1 | 4 jours | Long | M8 | 12 | 20 | 3 | 11.5 | 10.5 | 27 | 2.5 | Plus de 12.0 jusqu'à 30.0 | 0.0236 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Négatif | Désignation | Vis d’arrêt |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
D7=Filetage
D8(mm)
D9(mm)
T5(mm)
L8(mm)
L9(mm)
L10(mm)
N(mm)
pour douilles de perçage amovibles (D1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles