Vis à oreilles, forme Américain, acier ou acier inox. (07199)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07199-1204X10
07199-1204X12
07199-1204X16
07199-1204X20
07199-1204X25
07199-1204X30
07199-1205X10
07199-1205X12
07199-1205X16
07199-1205X20
07199-1205X25
07199-1205X30
07199-1205X35
07199-1205X40
07199-1206X10
07199-1206X12
07199-1206X16
07199-1206X20
07199-1206X25
07199-1206X30
07199-1206X35
07199-1206X40
07199-1206X45
07199-1206X50
07199-1208X10
07199-1208X12
07199-1208X16
07199-1208X20
07199-1208X25
07199-1208X30
07199-1208X35
07199-1208X40
07199-1208X45
07199-1208X50
07199-1208X60
07199-1210X16
07199-1210X20
07199-1210X25
07199-1210X30
07199-1210X35
07199-1210X40
07199-1210X45
07199-1210X50
07199-1210X60
07199-204X10
07199-204X12
07199-204X15
07199-204X20
07199-204X25
07199-204X30
07199-205X10
07199-205X12
07199-205X15
07199-205X20
07199-205X25
07199-205X30
07199-205X35
07199-205X40
07199-206X10
07199-206X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Qualité K D=Filetage L=Longueur A max. D2 max. G=filetage / pour filetage PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.32 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M410229.5M4oui0.0047

1.37 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M412229.5M4oui0.0045

1.45 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M416229.5M4oui0.0050

1.50 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M420229.5M4oui0.0053

1.55 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M425229.5M4oui0.0057

1.59 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M430229.5M4oui0.0061

1.39 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M510229.5M5oui0.0053

1.59 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M512229.5M5oui0.0056

1.52 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M516229.5M5oui0.0061

1.57 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M520229.5M5oui0.0065

1.64 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M525229.5M5oui0.0071

1.64 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M530229.5M5oui0.0077

1.85 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M535229.5M5oui0.0082

1.97 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-10.5M540229.5M5oui0.0089

1.71 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M61026.811.9M6oui0.0089

1.77 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M61226.811.9M6oui0.0093

1.79 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M61626.811.9M6oui0.0102

1.84 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M62026.811.9M6oui0.0106

2.00 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M62526.811.9M6oui0.0115

2.06 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M63026.811.9M6oui0.0121

2.10 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M63526.811.9M6oui0.0132

2.19 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M64026.811.9M6oui0.0137

2.57 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M64526.811.9M6oui0.0157

2.57 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-12.9M65026.811.9M6oui0.0156

2.14 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M81030.313.5M8oui0.0150

2.91 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M81230.313.5M8oui0.0159

2.99 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M81630.313.5M8oui0.0169

3.04 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M82030.313.5M8oui0.0178

3.12 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M82530.313.5M8oui0.0192

3.23 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M83030.313.5M8oui0.0212

3.37 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M83530.313.5M8oui0.0224

3.49 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M84030.313.5M8oui0.0241

3.73 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M84530.313.5M8oui0.0258

3.93 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M85030.313.5M8oui0.0271

4.89 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-14.8M86030.313.5M8oui0.0303

4.28 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M101635.315.3M10oui0.0284

4.33 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M102035.315.3M10oui0.0304

4.65 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M102535.315.3M10oui0.0330

4.75 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M103035.315.3M10oui0.0359

5.00 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M103535.315.3M10oui0.0378

5.31 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M104035.315.3M10oui0.0401

5.33 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M104535.315.3M10oui0.0394

5.60 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M105035.315.3M10oui0.0447

8.87 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturel-17.3M106035.315.3M10oui0.0201

1.10 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M410229.5M4non0.0047

1.10 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M412229.5M4non0.0048

1.12 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M415229.5M4non0.0051

1.12 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M420229.5M4non0.0021

1.15 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M425229.5M4non0.0057

1.16 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M430229.5M4non0.0063

1.12 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M510229.5M5non0.0054

1.12 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M512229.5M5non0.0060

1.13 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M515229.5M5non0.0061

1.15 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M520229.5M5non0.0061

1.16 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M525229.5M5non0.0072

1.17 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M530229.5M5non0.0073

1.17 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M535229.5M5non0.0082

1.20 €

1 4 jours aciergalvanisée4.610.5M540229.5M5non0.0091

1.31 €

1 4 jours aciergalvanisée4.612.9M61026.811.9M6non0.0091

1.31 €

1 4 jours aciergalvanisée4.612.9M61226.811.9M6non0.0092

Loading...

Informations de base

Forme AM Désignation Vis À Oreilles Type de fixation ailettes
Type de produit vis RoHS oui

Assistance technique