Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07532-106003004X055 |
07532-106005004X055 |
07532-107005005X065 |
07532-107008005X060 |
07532-108505006X080 |
07532-108508006X080 |
07532-110506008X100 |
07532-110510008X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Filetage | D1=Diamètre de boulon | D2 | D4 max. | E | H | H1 | L=longueur de filetage | Force axiale max. autorisée (N) | SW | Couple de serrage max (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0022 | ||
10.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 6 | 10 | 8 | 0.6 | 5 | 8.5 | 5.5 | 1500 | 3 | 2 | 0.0026 | ||
10.74 € | 1 | 4 jours | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 5 | 9 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0042 | ||
10.74 € | 1 | 4 jours | M5 | 7 | 12 | 9 | 0.8 | 8 | 12 | 6.5 | 3000 | 4 | 4.5 | 0.0051 | ||
10.89 € | 1 | 4 jours | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0087 | ||
10.89 € | 1 | 4 jours | M6 | 8.5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 13 | 8 | 4900 | 5 | 7.5 | 0.0086 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 6 | 12 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0136 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | M8 | 10.5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 16 | 10 | 6300 | 6 | 18.5 | 0.0164 |
Loading...
Forme | A | Type de forme | avec tige filetée | Désignation | Vis D’Arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier | Surface corps | galvanisée | Finition 1 | avec compensation de tolérance |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D=Filetage
D1=Diamètre de boulon
D2
D4 max.
E
H
H1
L=longueur de filetage
Force axiale max. autorisée(N)
SW
Couple de serrage max(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles