Vis d’arret avec compensation de tolérance, forme B, acier (07532)

Vis d’arret avec compensation de tolérance, forme B, acier (07532)
· Fixations pour paliers libres avec éléments standardisés

· Compense les variations de température

· Pour la compensation des tolérances de fabrication

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07532-206003004
07532-206005004
07532-207005005
07532-207008005
07532-208505006
07532-208508006
07532-210506008
07532-210510008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage D1=Diamètre de boulon D2 D4 max. E H H1 Force axiale max. autorisée
(N)
SW T=profondeur de filetage Couple de serrage max
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

10.45 €

1 4 jours M4610813815004520.0022

10.45 €

1 4 jours M46108151015004720.0025

10.74 €

1 4 jours M571291.2510.53000574.50.0035

10.74 €

1 4 jours M571291.2813.530005104.50.0040

10.89 €

1 4 jours M68.515111.55124900687.50.0068

10.89 €

1 4 jours M68.515111.581549006117.50.0076

11.43 €

1 4 jours M810.518132615630081018.50.0118

11.43 €

1 4 jours M810.5181321019630081418.50.0131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Type de forme avec taraudage Désignation Vis D’Arrêt
Matière du corps de base acier Surface corps galvanisée Finition 1 avec compensation de tolérance
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique