Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW | Matériau principal | Corps de finition de surface | D1=Filetage | D2 | Classe de résistance | L=Longueur | L1 max. | T | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 6 | 1.75 | 2 | non | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 8 | 1.75 | 2 | non | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 10 | 1.75 | 2 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 12 | 1.75 | 2 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 16 | 1.75 | 2 | non | 0.0006 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 1.5 | acier | naturel (noir) | M3 | 2 | 45 H | 20 | 1.75 | 2 | non | 0.0008 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 4 | 1.25 | 1.5 | non | 0.0002 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 5 | 1.25 | 1.5 | non | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 6 | 1.25 | 1.5 | non | 0.0003 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 8 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 10 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0006 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 12 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0007 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 16 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0010 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 20 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0013 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 25 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0017 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 2 | acier | naturel (noir) | M4 | 2.5 | 45 H | 30 | 2.25 | 2.5 | non | 0.0021 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 5 | 1.5 | 2 | non | 0.0004 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 6 | 1.5 | 2 | non | 0.0005 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 8 | 2.75 | 3 | non | 0.0006 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 10 | 2.75 | 3 | non | 0.0009 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 12 | 2.75 | 3 | non | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 16 | 2.75 | 3 | non | 0.0016 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 20 | 2.75 | 3 | non | 0.0021 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 25 | 2.75 | 3 | non | 0.0027 | ||
0.29 € | 1 | 4 jours | 2.5 | acier | naturel (noir) | M5 | 3.5 | 45 H | 30 | 2.75 | 3 | non | 0.0034 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 6 | 1.75 | 2 | non | 0.0007 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 8 | 1.75 | 2 | non | 0.0010 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 10 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 12 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0014 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 16 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0021 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 20 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0029 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 25 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0038 | ||
0.28 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 30 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0048 | ||
0.35 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 35 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0055 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 40 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0064 | ||
0.50 € | 1 | 4 jours | 3 | acier | naturel (noir) | M6 | 4 | 45 H | 50 | 3.25 | 3.5 | non | 0.0082 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 8 | 2.25 | 3 | non | 0.0015 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 10 | 2.25 | 3 | non | 0.0021 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 12 | 4.3 | 5 | non | 0.0023 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 16 | 4.3 | 5 | non | 0.0039 | ||
0.18 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 20 | 4.3 | 5 | non | 0.0052 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 25 | 4.3 | 5 | non | 0.0068 | ||
0.29 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 30 | 4.3 | 5 | non | 0.0078 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 35 | 4.3 | 5 | non | 0.0094 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 40 | 4.3 | 5 | non | 0.0112 | ||
0.88 € | 1 | 4 jours | 4 | acier | naturel (noir) | M8 | 5.5 | 45 H | 50 | 4.3 | 5 | non | 0.0141 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 8 | 2.75 | 4 | non | 0.0011 | ||
0.14 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 10 | 2.75 | 4 | non | 0.0028 | ||
0.15 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 12 | 2.75 | 4 | non | 0.0044 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 16 | 5.3 | 6 | non | 0.0061 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 20 | 5.3 | 6 | non | 0.0080 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 25 | 5.3 | 6 | non | 0.0105 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 30 | 5.3 | 6 | non | 0.0130 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 35 | 5.3 | 6 | non | 0.0155 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 40 | 5.3 | 6 | non | 0.0172 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 50 | 5.3 | 6 | non | 0.0230 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 5 | acier | naturel (noir) | M10 | 7 | 45 H | 60 | 5.3 | 6 | non | 0.0264 | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | 6 | acier | naturel (noir) | M12 | 8.5 | 45 H | 12 | 3.25 | 4.8 | non | 0.0060 | ||
0.30 € | 1 | 4 jours | 6 | acier | naturel (noir) | M12 | 8.5 | 45 H | 16 | 3.25 | 4.8 | non | 0.0088 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 6 | acier | naturel (noir) | M12 | 8.5 | 45 H | 20 | 6.3 | 8 | non | 0.0110 |
Loading...
DIN EN ISO | DIN EN ISO 4028 | Désignation | Vis Sans Tête | Type de fixation | six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | vis sans tête | Finition 1 | à six pans creux et tenon | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
SW
Matériau principal
Corps de finition de surface
D1=Filetage
D2
Classe de résistance
L=Longueur
L1 max.
T
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles