Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW | L1 | Matériau principal | Corps de finition de surface | Couleur principale | D1=Filetage | D2 | G=filetage / pour filetage | L=Longueur | T | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 2 | acier | - | noir | M3 | 2 | M3 | 5 | 1.2 | non | 0.0002 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 3 | acier | - | noir | M3 | 2 | M3 | 6 | 1.2 | non | 0.0002 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier | - | noir | M3 | 2 | M3 | 8 | 1.2 | non | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier | - | noir | M3 | 2 | M3 | 10 | 1.2 | non | 0.0004 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier | - | noir | M3 | 2 | M3 | 12 | 1.2 | non | 0.0004 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 2 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 5 | 1.5 | non | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 2.5 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 6 | 1.5 | non | 0.0003 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 3.5 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 8 | 1.5 | non | 0.0005 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 10 | 1.5 | non | 0.0006 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 12 | 1.5 | non | 0.0008 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier | - | noir | M4 | 2.5 | M4 | 16 | 1.5 | non | 0.0011 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 2 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 5 | 2 | non | 0.0004 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 6 | 2 | non | 0.0005 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3.5 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 8 | 2 | non | 0.0007 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3.5 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 10 | 2 | non | 0.0010 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 5 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 12 | 2 | non | 0.0012 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 6 | acier | - | noir | M5 | 3.5 | M5 | 16 | 2 | non | 0.0017 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 3 | 2.5 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 6 | 2 | non | 0.0007 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 8 | 2 | non | 0.0009 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 3 | 3.5 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 10 | 2 | non | 0.0013 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 3 | 5 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 12 | 2 | non | 0.0016 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 16 | 2 | non | 0.0024 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | acier | - | noir | M6 | 4 | M6 | 20 | 2 | non | 0.0030 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 3 | acier | - | noir | M8 | 5.5 | M8 | 8 | 3 | non | 0.0016 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 3.5 | acier | - | noir | M8 | 5.5 | M8 | 10 | 3 | non | 0.0023 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 5 | acier | - | noir | M8 | 5.5 | M8 | 12 | 3 | non | 0.0028 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | acier | - | noir | M8 | 5.5 | M8 | 16 | 3 | non | 0.0040 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | acier | - | noir | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 3 | non | 0.0053 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | acier | - | noir | M10 | 7 | M10 | 10 | 6 | non | 0.0032 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | acier | - | noir | M10 | 7 | M10 | 12 | 6 | non | 0.0043 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 5 | 9 | acier | - | noir | M10 | 7 | M10 | 16 | 6 | non | 0.0061 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 5 | 9 | acier | - | noir | M10 | 7 | M10 | 20 | 6 | non | 0.0081 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 2 | acier inoxydable | naturel | - | M3 | 2 | M3 | 5 | 2 | oui | 0.0002 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 3 | acier inoxydable | naturel | - | M3 | 2 | M3 | 6 | 2 | oui | 0.0002 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier inoxydable | naturel | - | M3 | 2 | M3 | 8 | 2 | oui | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier inoxydable | naturel | - | M3 | 2 | M3 | 10 | 2 | oui | 0.0004 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 4 | acier inoxydable | naturel | - | M3 | 2 | M3 | 12 | 2 | oui | 0.0005 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 2 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 5 | 2.5 | oui | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 2.5 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 6 | 2.5 | oui | 0.0003 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 3.5 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 8 | 2.5 | oui | 0.0004 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 10 | 2.5 | oui | 0.0006 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 12 | 2.5 | oui | 0.0008 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 2 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M4 | 2.5 | M4 | 16 | 2.5 | oui | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 2 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 5 | 2 | oui | 0.0004 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 6 | 3 | oui | 0.0006 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3.5 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 8 | 3 | oui | 0.0007 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 3.5 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 10 | 3 | oui | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 12 | 3 | oui | 0.0012 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 6 | acier inoxydable | naturel | - | M5 | 3.5 | M5 | 16 | 3 | oui | 0.0017 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 3 | 2.5 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 6 | 2 | oui | 0.0007 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 8 | 3.5 | oui | 0.0010 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 3 | 3.5 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 10 | 3.5 | oui | 0.0014 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 3 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 12 | 3.5 | oui | 0.0016 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 16 | 3.5 | oui | 0.0024 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | acier inoxydable | naturel | - | M6 | 4 | M6 | 20 | 3.5 | oui | 0.0030 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 4 | 3 | acier inoxydable | naturel | - | M8 | 5.5 | M8 | 8 | 5 | oui | 0.0017 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 4 | 3.5 | acier inoxydable | naturel | - | M8 | 5.5 | M8 | 10 | 5 | oui | 0.0022 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 4 | 5 | acier inoxydable | naturel | - | M8 | 5.5 | M8 | 12 | 5 | oui | 0.0029 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | acier inoxydable | naturel | - | M8 | 5.5 | M8 | 16 | 5 | oui | 0.0041 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | acier inoxydable | naturel | - | M8 | 5.5 | M8 | 20 | 5 | oui | 0.0053 |
Loading...
DIN EN ISO | DIN EN ISO 4026 | Désignation | Vis Sans Tête | Type de fixation | six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | vis sans tête | Finition 1 | à bout plat | Finition 2 | avec frein-filet |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
SW
L1
Matériau principal
Corps de finition de surface
Couleur principale
D1=Filetage
D2
G=filetage / pour filetage
L=Longueur
T
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles