Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21035-030035 |
21035-030050 |
21035-030065 |
21035-030080 |
21035-030095 |
21035-0300501 |
21035-0300651 |
21035-040055 |
21035-040080 |
21035-040105 |
21035-040155 |
21035-060055 |
21035-060080 |
21035-060105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C | TI | Mz (Nm) | TA | B=Largeur | A | N | E1 | F (N) | E | B1 | E3 | D | L=longueur de plaque | GI | L1 | Mx (Nm) | I | My (Nm) | Taille | E2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 2 | 2 | 6 | 30 | 12 | M3 | 10 | 168 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 35 | 1 | 30 | 1 | 6.3 | 1.9 | 1 | - | 0.0515 | ||
318.79 € | 1 | 4 jours | 18 | 2 | 5.2 | 6 | 30 | 12 | M3 | 10 | 245 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 50 | 1 | 45 | 3.5 | 6.3 | 2.6 | 1 | - | 0.0734 | ||
361.34 € | 1 | 4 jours | 24 | 4 | 7.9 | 6 | 30 | 12 | M3 | 20 | 361 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 65 | 1 | 60 | 4.7 | 6.3 | 3.9 | 1 | - | 0.0970 | ||
420.80 € | 1 | 4 jours | 30 | 6 | 13.3 | 6 | 30 | 12 | M3 | 20 | 432 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 80 | 1 | 75 | 9.1 | 6.3 | 4.5 | 1 | - | 0.1160 | ||
473.99 € | 1 | 4 jours | 40 | 8 | 16.9 | 10 | 30 | 12 | M3 | 20 | 466 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 95 | 1 | 90 | 11.6 | 6.3 | 5.1 | 1 | - | 0.1370 | ||
318.79 € | 1 | 4 jours | 34 | 2 | 3.3 | 6 | 30 | 12 | M3 | 10 | 131 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 50 | 1 | 45 | 2.2 | 6.3 | 1.9 | 1 | - | 0.0800 | ||
359.23 € | 1 | 4 jours | 48 | 4 | 5.2 | 6 | 30 | 12 | M3 | 20 | 161 | 10 | 10 | 10 | 11.7 | 65 | 1 | 60 | 3.5 | 6.3 | 2.6 | 1 | - | 0.0933 | ||
250.79 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 6.8 | 6 | 40 | 15 | M3 | 20 | 231 | 20 | 14.4 | 20 | 14.7 | 55 | 1 | 50 | 4.6 | 8.3 | 4.6 | 1 | - | 0.1468 | ||
329.46 € | 1 | 4 jours | 30 | 2 | 15.3 | 6 | 40 | 15 | M3 | 20 | 487 | 20 | 14.4 | 20 | 14.7 | 80 | 1 | 75 | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 1 | - | 0.2160 | ||
388.97 € | 1 | 4 jours | 40 | 4 | 27.3 | 10 | 40 | 15 | M3 | 20 | 689 | 20 | 14.4 | 20 | 14.7 | 105 | 1 | 100 | 18.6 | 8.3 | 10.6 | 1 | - | 0.2832 | ||
554.76 € | 1 | 4 jours | 120 | 6 | 34.8 | 14 | 40 | 15 | M3 | 20 | 489 | 20 | 14.4 | 20 | 14.7 | 155 | 1 | 150 | 23.7 | 8.3 | 12.2 | 1 | - | 0.4230 | ||
252.94 € | 1 | 4 jours | 20 | 4 | 6.9 | 4 | 60 | 17 | M4 | 18 | 294 | 36 | 30.6 | 18 | 16.7 | 55 | 2 | 50 | 4.6 | 8.3 | 7 | 2 | 18 | 0.2380 | ||
329.46 € | 1 | 4 jours | 30 | 4 | 15.5 | 8 | 60 | 17 | M4 | 18 | 492 | 36 | 30.6 | 36 | 16.7 | 80 | 2 | 75 | 10.4 | 8.3 | 11.6 | 2 | 18 | 0.3437 | ||
418.73 € | 1 | 4 jours | 40 | 4 | 27.6 | 12 | 60 | 17 | M4 | 18 | 697 | 36 | 30.6 | 36 | 16.7 | 105 | 2 | 100 | 18.8 | 8.3 | 16.2 | 2 | 18 | 0.4668 |
Loading...
M | M3 | K | M4 | Finition 1 | à palier à rouleaux |
---|---|---|---|---|---|
Matière de composant | acier | Matière du corps de base | aluminium | Désignation | Table De Guidage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
C
TI
Mz(Nm)
TA
B=Largeur
A
N
E1
F(N)
E
B1
E3
D
L=longueur de plaque
GI
L1
Mx(Nm)
I
My(Nm)
Taille
E2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles