Cylindre porte pièce de contrôle (31090)

Cylindre porte pièce de contrôle (31090)
· Rectifié et trempé

· Avec différents trous taraudés

· Parallélisme des surfaces d'appui < 0,01 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
31090-111
31090-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de l'alésage
(mm)
Largeur hors tout entre les surfaces d'appui
(mm)
Pas de progression
(mm)
Nombre d'alésages Poids (ERP)
(kg)

251.16 €

1 4 jours 1 - 11460.5210.3040

339.05 €

1 4 jours 2 - 20521190.5828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier Parallélisme des surfaces d'appui < 0.01 Finition 1 Pour pièce épaulée
Matière du corps de base Acier de cémentation Désignation Cylindre de contrôle RoHS Oui

Assistance technique