Vis chc à six pans creux, DIN EN ISO 4762 avec frein-filet acier et acier inox. (07160)

Vis chc à six pans creux, DIN EN ISO 4762 avec frein-filet acier et acier inox. (07160)
· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

· Version : acier ou Inox (A 2)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07160-804X10
07160-804X12
07160-804X16
07160-804X20
07160-804X25
07160-805X10
07160-805X12
07160-805X16
07160-805X20
07160-805X25
07160-805X30
07160-805X40
07160-806X10
07160-806X12
07160-806X16
07160-806X20
07160-806X25
07160-806X30
07160-806X35
07160-806X40
07160-806X45
07160-806X50
07160-808X16
07160-808X20
07160-808X25
07160-808X30
07160-808X35
07160-808X40
07160-808X45
07160-810X25
07160-810X30
07160-810X40
07160-810X50
07160-812X30
07160-812X40
07160-812X50
07160-904X10
07160-904X12
07160-904X16
07160-904X20
07160-904X25
07160-905X10
07160-905X12
07160-905X16
07160-905X20
07160-905X25
07160-905X30
07160-905X40
07160-906X10
07160-906X12
07160-906X16
07160-906X20
07160-906X25
07160-906X30
07160-906X35
07160-906X40
07160-906X45
07160-906X50
07160-908X16
07160-908X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1 K Matériau principal Corps de finition de surface Qualité DK Couple de serrage env.
(Nm)
L=Longueur Couple de dévissage env.
(Nm)
G=filetage / pour filetage Ls min. Lg max. SW=largeur de clé D=Filetage Poids (ERP)
(kg)

0.48 €

1 4 jours 54aciernaturel (noir)8.870.15100.22M402.13M40.0017

0.48 €

1 4 jours 54aciernaturel (noir)8.870.15120.22M402.13M40.0018

0.48 €

1 4 jours 64aciernaturel (noir)8.870.15160.22M402.13M40.0021

0.48 €

1 4 jours 74aciernaturel (noir)8.870.15200.22M402.13M40.0023

0.48 €

1 4 jours 74aciernaturel (noir)8.870.15250.22M402.13M40.0027

0.48 €

1 4 jours 55aciernaturel (noir)8.88.50.25100.1M502.44M50.0046

0.48 €

1 4 jours 65aciernaturel (noir)8.88.50.25120.1M502.44M50.0030

0.48 €

1 4 jours 75aciernaturel (noir)8.88.50.25160.1M502.44M50.0034

0.48 €

1 4 jours 75aciernaturel (noir)8.88.50.25200.1M502.44M50.0041

0.48 €

1 4 jours 85aciernaturel (noir)8.88.50.25250.1M502.44M50.0028

0.48 €

1 4 jours 85aciernaturel (noir)8.88.50.25300.1M5484M50.0053

0.48 €

1 4 jours 85aciernaturel (noir)8.88.50.25400.1M514184M50.0068

0.48 €

1 4 jours 56aciernaturel (noir)8.8100.45100.25M6035M60.0044

0.48 €

1 4 jours 66aciernaturel (noir)8.8100.45120.25M6035M60.0046

0.48 €

1 4 jours 76aciernaturel (noir)8.8100.45160.25M6035M60.0054

0.48 €

1 4 jours 76aciernaturel (noir)8.8100.45200.25M6035M60.0061

0.48 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45250.25M6035M60.0069

0.48 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45300.25M6035M60.0076

0.48 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45350.25M66115M60.0089

0.54 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45400.25M611165M60.0100

0.54 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45450.25M616215M60.0110

0.57 €

1 4 jours 86aciernaturel (noir)8.8100.45500.25M621265M60.0121

0.52 €

1 4 jours 78aciernaturel (noir)8.8130.8160.4M803.756M80.0112

0.52 €

1 4 jours 88aciernaturel (noir)8.8130.8200.4M803.756M80.0126

0.55 €

1 4 jours 88aciernaturel (noir)8.8130.8250.4M803.756M80.0140

0.57 €

1 4 jours 88aciernaturel (noir)8.8130.8300.4M803.756M80.0156

0.57 €

1 4 jours 108aciernaturel (noir)8.8130.8350.4M803.756M80.0170

0.61 €

1 4 jours 108aciernaturel (noir)8.8130.8400.4M85.75126M80.0190

0.61 €

1 4 jours 108aciernaturel (noir)8.8130.8450.4M810.75176M80.0213

0.68 €

1 4 jours 1010aciernaturel (noir)8.8161.7250.9M1004.58M100.0243

0.68 €

1 4 jours 1010aciernaturel (noir)8.8161.7300.9M1004.58M100.0264

0.81 €

1 4 jours 1210aciernaturel (noir)8.8161.7400.9M1004.58M100.0316

0.87 €

1 4 jours 1210aciernaturel (noir)8.8161.7500.9M1010.5188M100.0376

1.56 €

1 4 jours 1012aciernaturel (noir)8.8181.8300.9M1205.2510M120.0383

1.70 €

1 4 jours 1212aciernaturel (noir)8.8181.8400.9M1205.2510M120.0450

1.73 €

1 4 jours 1212aciernaturel (noir)8.8181.8500.9M1205.2510M120.0522

0.57 €

1 4 jours 54acier inoxydable A2naturel7070.15100.22M402.13M40.0016

0.57 €

1 4 jours 54acier inoxydable A2naturel7070.15120.22M402.13M40.0018

0.57 €

1 4 jours 64acier inoxydable A2naturel7070.15160.22M402.13M40.0021

0.57 €

1 4 jours 74acier inoxydable A2naturel7070.15200.22M402.13M40.0024

0.61 €

1 4 jours 74acier inoxydable A2naturel7070.15250.22M402.13M40.0027

0.57 €

1 4 jours 55acier inoxydable A2naturel708.50.25100.1M502.44M50.0029

0.57 €

1 4 jours 65acier inoxydable A2naturel708.50.25120.1M502.44M50.0031

0.61 €

1 4 jours 75acier inoxydable A2naturel708.50.25160.1M502.44M50.0035

0.61 €

1 4 jours 75acier inoxydable A2naturel708.50.25200.1M502.44M50.0041

0.61 €

1 4 jours 85acier inoxydable A2naturel708.50.25250.1M502.44M50.0047

0.61 €

1 4 jours 85acier inoxydable A2naturel708.50.25300.1M5484M50.0053

0.70 €

1 4 jours 85acier inoxydable A2naturel708.50.25400.1M514184M50.0069

0.61 €

1 4 jours 56acier inoxydable A2naturel70100.45100.25M6035M60.0045

0.61 €

1 4 jours 66acier inoxydable A2naturel70100.45120.25M6035M60.0048

0.61 €

1 4 jours 76acier inoxydable A2naturel70100.45160.25M6035M60.0053

0.61 €

1 4 jours 76acier inoxydable A2naturel70100.45200.25M6035M60.0062

0.70 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45250.25M6035M60.0070

0.75 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45300.25M6035M60.0079

0.75 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45350.25M66115M60.0090

0.76 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45400.25M611165M60.0101

0.81 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45450.25M616215M60.0112

0.94 €

1 4 jours 86acier inoxydable A2naturel70100.45500.25M621265M60.0123

0.92 €

1 4 jours 78acier inoxydable A2naturel70130.8160.4M803.756M80.0115

0.94 €

1 4 jours 88acier inoxydable A2naturel70130.8200.4M803.756M80.0124

Loading...

Informations de base

Finition 2 avec frein-filet Finition 1 à six pans creux Désignation Vis Chc
Type de fixation six pans creux Type de produit vis DIN EN ISO DIN EN ISO 4762
RoHS oui

Assistance technique