Fourches optiques, aluminium (83300)

Fourches optiques, aluminium (83300)
· Boîtier en aluminium solide

· Largeurs de fourche de 10 mm à 220 mm

· Émetteur et récepteur dans un seul boîtier

· Détection de très petites pièces

· Indice de protection élevé IP 67

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83300-01001700
83300-02002510
83300-03003511
83300-05005511
83300-08005511
83300-10005511
83300-12006011
83300-22011411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 Largeur de la fourche
(W)
Profondeur de la fourche T Lumière émise L S1 E P S3 S2 D A2 A1 A L1 B Sortie de commutation A3 Poids (ERP)
(kg)

134.84 €

1 4 jours Lumière infrarouge1017Lumière infrarouge4567.5491235585510Push-pull NO/NC commutable-0.0120

130.95 €

1 4 jours Lumière rouge2025Lumière rouge506105101555586010Push-pull NO/NC commutable-0.0400

142.33 €

1 4 jours Lumière rouge3035Lumière rouge601210531224.54.54.587010PNP NO/NC commutable-0.0500

145.63 €

1 4 jours Lumière rouge5055Lumière rouge801210531224.54.54.589010PNP NO/NC commutable-0.0500

156.42 €

1 4 jours Lumière rouge8055Lumière rouge801210531224.54.54.589010PNP NO/NC commutable-0.0800

176.50 €

1 4 jours Lumière rouge10055Lumière rouge801210531224.54.54.589010PNP NO/NC commutable-0.1000

176.50 €

1 4 jours Lumière rouge12060Lumière rouge9032121057474.3225-10012PNP NO/NC commutable200.1500

250.51 €

1 4 jours Lumière rouge220114Lumière rouge14432121057474.3225-15412PNP NO/NC commutable200.3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement connecteurs M8 Couleur du corps de base anodisé noir Matière du corps de base aluminium
Indice de protection IP67 Nombre de pôles 3 pôles Tension de service(V DC) 10 - 35
Classe de protection III Basse tension de sécurité Chute de tension V <2.5 Fréquence de commutation(kHz) 2.5
Hystérésis de commutation(mm) <0.2 Courant de charge max.(mA) 200/résistance aux courts-circuits Consommation électrique propre(mA) <35
Reproductibilité(mm) <0.01 Dérive thermique <10% Résistance à la lumière ambiante klx 50
Sensibilité réglable Résolution(mm) 0.4 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique