Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou en inox, similaires à la norme DIN 6319 (07420)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07420-10-061
07420-10-062
07420-10-081
07420-10-082
07420-10-101
07420-10-102
07420-10-121
07420-10-122
07420-10-161
07420-10-162
07420-10-201
07420-10-202
07420-10-241
07420-10-242
07420-10-301
07420-10-302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface Matériau du composant Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
D1 D2 D3 G H Surface composants PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

6.98 €

1 4 jours acier-cémenteracier96.47.413M67traiténon0.0040

8.86 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A266.47.413M67-oui0.0040

7.88 €

1 4 jours acier-cémenteracier178.49.717M88.5traiténon0.0090

9.98 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A2128.49.717M88.5-oui0.0090

9.01 €

1 4 jours acier-cémenteracier2610.51221M1010.4traiténon0.0160

11.36 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A21610.51221M1010.4-oui0.0160

10.20 €

1 4 jours acier-cémenteracier381314.225M1213.1traiténon0.0310

14.67 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A2241314.225M1213.1-oui0.0310

11.04 €

1 4 jours acier-cémenteracier731719.732M1617traiténon0.0620

13.81 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A2451719.732M1617-oui0.0620

13.94 €

1 4 jours acier-cémenteracier1172124.640M2020.3traiténon0.1220

19.21 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A2712124.640M2020.3-oui0.1220

15.51 €

1 4 jours acier-cémenteracier1682529.448M2424.8traiténon0.2160

21.76 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A21052529.448M2424.8-oui0.2160

20.01 €

1 4 jours acier-cémenteracier2693136.960M3031.5traiténon0.4270

31.06 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301-acier inoxydable A21913136.960M3031.5-oui0.4270

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS oui

Assistance technique