Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 (07332)

Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 (07332)
· Élément de serrage simple

· Sont insérées dans les rainures des arbres

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07332-0151
07332-0191
07332-0230
07332-0231
07332-0320
07332-0321
07332-0400
07332-0401
07332-0500
07332-0501
07332-0600
07332-0601
07332-0700
07332-0701
07332-0800
07332-0801
07332-0900
07332-0901
07332-1000
07332-1001
07332-1200
07332-1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau H=Hauteur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau principal Corde acier D1=Pour diamètre
(mm)
D2=Diamètre de rainure
(mm)
A
(mm)
M PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.36 €

1 4 jours Acier inoxydable0.44.25Acier inoxydable1.41222-2,51.51.280.44Oui0.0000

0.36 €

1 4 jours Acier inoxydable0.54.8Acier inoxydable1.41222,5-31.91.610.54Oui0.0000

0.25 €

1 4 jours Acier0.66.3Acier à ressort-3-42.31.940.64Non0.0001

0.36 €

1 4 jours Acier inoxydable0.66.3Acier inoxydable1.41223-42.31.940.64Oui0.0001

0.25 €

1 4 jours Acier0.67.3Acier à ressort-4-53.22.70.64Non0.0001

0.43 €

1 4 jours Acier inoxydable0.67.3Acier inoxydable1.41224-53.22.70.64Oui0.0001

0.25 €

1 4 jours Acier0.79.3Acier à ressort-5-743.340.74Non0.0002

0.48 €

1 4 jours Acier inoxydable0.79.3Acier inoxydable1.41225-743.340.74Oui0.0002

0.36 €

1 4 jours Acier0.711.3Acier à ressort-6-854.110.74Non0.0002

0.54 €

1 4 jours Acier inoxydable0.711.3Acier inoxydable1.41226-854.110.74Oui0.0002

0.36 €

1 4 jours Acier0.712.3Acier à ressort-7-965.260.74Non0.0003

0.59 €

1 4 jours Acier inoxydable0.712.3Acier inoxydable1.41227-965.260.74Oui0.0003

0.43 €

1 4 jours Acier0.914.3Acier à ressort-8-1175.840.94Non0.0004

0.68 €

1 4 jours Acier inoxydable0.914.3Acier inoxydable1.41228-1175.840.94Oui0.0005

0.43 €

1 4 jours Acier116.3Acier à ressort-9-1286.521.05Non0.0006

0.80 €

1 4 jours Acier inoxydable116.3Acier inoxydable1.41229-1286.521.05Oui0.0007

0.47 €

1 4 jours Acier1.118.8Acier à ressort-10-1497.631.15Non0.0009

0.99 €

1 4 jours Acier inoxydable1.118.8Acier inoxydable1.412210-1497.631.15Oui0.0010

0.51 €

1 4 jours Acier1.220.4Acier à ressort-11-15108.321.25Non0.0013

1.02 €

1 4 jours Acier inoxydable1.220.4Acier inoxydable1.412211-15108.321.25Oui0.0012

0.58 €

1 4 jours Acier1.323.4Acier à ressort-13-181210.451.35Non0.0016

1.12 €

1 4 jours Acier inoxydable1.323.4Acier inoxydable1.412213-181210.451.35Oui0.0017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Blocage Corps de finition de surface Naturel Désignation Rondelle de sécurité
Type de produit Rondelle Finition 1 Pour arbres DIN DIN 6799
Type de fixation Encoche RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique