Rondelle blocage de vis, acier ou acier inox. (07310)

Rondelle blocage de vis, acier ou acier inox. (07310)
· Contre le desserrage des vis

· Effet de blocage même en cas de vibration ou de charge dynamique

· Résistance élevée à la corrosion

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07310-030718
07310-030722
07310-040918
07310-040922
07310-050918
07310-050922
07310-061118
07310-061122
07310-061422
07310-061426
07310-081422
07310-081426
07310-081722
07310-0817261
07310-101722
07310-101726
07310-1021261
07310-122022
07310-122026
07310-122532
07310-1225371
07310-162532
07310-162537
07310-163132
07310-1631371
07310-182932
07310-182937
07310-203132
07310-203137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D1=Diamètre intérieur D2=Diamètre extérieur DIN pour vis pouces Pour=Pour vis G=filetage / pour filetage H=Hauteur Unité d'emballage Finition 2 PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

0.70 €

1 4 jours acierzingué3.47DIN 252011/8M3M31.81 piece = 1 pairestandardnon0.0002

1.71 €

1 4 jours acier inoxydable A4-3.47-1/8M3M32.21 kos = 1 parstandardoui0.0003

0.70 €

1 4 jours acierzingué4.49DIN 252015/32M4M41.81 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0010

1.71 €

1 4 jours acier inoxydable A4-4.49-5/32M4M42.21 kos = 1 parà bout plat largeoui0.0006

0.70 €

1 4 jours acierzingué5.49DIN 252013/16M5M51.81 piece = 1 pairestandardnon0.0010

1.71 €

1 4 jours acier inoxydable A4-5.49-3/16M5M52.21 kos = 1 parstandardoui0.0005

0.79 €

1 4 jours acierzingué6.510.8DIN 252011/4M6M61.81 piece = 1 pairestandardnon0.0010

1.92 €

1 4 jours acier inoxydable A4-6.510.8-1/4M6M62.21 kos = 1 parstandardoui0.0008

2.13 €

1 4 jours acier inoxydable A4-6.513.5-1/4M6M62.21 kos = 1 parà bout plat largeoui0.0014

0.87 €

1 4 jours acierzingué6.513.5DIN 252011/4M6M62.51 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0019

2.06 €

1 4 jours acier inoxydable A4-8.713.5-5/16M8M82.21 kos = 1 parstandardoui0.0013

0.81 €

1 4 jours acierzingué8.713.5DIN 252015/16M8M82.51 piece = 1 pairestandardnon0.0015

2.58 €

1 4 jours acier inoxydable A4-8.716.6-5/16M8M82.21 kos = 1 parà bout plat largeoui0.0022

1.06 €

1 4 jours acierzingué8.716.6DIN 252015/16M8M82.51 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0028

2.43 €

1 4 jours acier inoxydable A4-10.716.6-3/8M10M102.21 kos = 1 parstandardoui0.0019

0.95 €

1 4 jours acierzingué10.716.6DIN 252013/8M10M102.51 piece = 1 pairestandardnon0.0020

1.26 €

1 4 jours acierzingué10.721DIN 252013/8M10M102.51 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0045

4.22 €

1 4 jours acier inoxydable A4-1319.5-1/2M12M122.21 kos = 1 parstandardoui0.0024

1.16 €

1 4 jours acierzingué1319.5DIN 252011/2M12M122.51 piece = 1 pairestandardnon0.0028

8.09 €

1 4 jours acier inoxydable A4-1325.4-1/2M12M123.21 kos = 1 parà bout plat largeoui0.0085

1.92 €

1 4 jours acierzingué1325.4DIN 252011/2M12M123.41 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0092

6.44 €

1 4 jours acier inoxydable A4-1725.4-5/8M16M163.21 kos = 1 parstandardoui0.0058

1.74 €

1 4 jours acierzingué1725.4DIN 252015/8M16M163.41 piece = 1 pairestandardnon0.0060

8.91 €

1 4 jours acier inoxydable A4-1730.7-5/8M16M163.21 kos = 1 parà bout plat largeoui0.0119

2.77 €

1 4 jours acierzingué1730.7DIN 252015/8M16M163.41 piece = 1 paireà bout plat largenon0.0062

8.91 €

1 4 jours acier inoxydable A4-19.529-11/16M18M183.21 kos = 1 parstandardoui0.0086

2.69 €

1 4 jours acierzingué19.529DIN 2520111/16M18M183.41 piece = 1 pairestandardnon0.0088

9.12 €

1 4 jours acier inoxydable A4-21.430.7-3/4M20M203.21 kos = 1 parstandardoui0.0081

2.57 €

1 4 jours acierzingué21.430.7DIN 252013/4M20M203.41 piece = 1 pairestandardnon0.0095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Rondelle Type de fixation alésage Type de produit rondelle
Finition 1 blocage de vis RoHS oui

Assistance technique